La base del rivelatore VAD (Visual Alarm Device), omologata, è uno dei dispositivi più flessibili e utili della gamma di dispositivi antincendio indirizzabili di Eaton.
Sono incluse tutte le caratteristiche della base del rilevatore indirizzato, così come un potente lampeggiatore a LED. Rispettando l'uscita di 4 lux, il lampeggiatore a LED è certificato per essere usato come un VAD open class.
Ci sono due opzioni principali quando si specifica l'aggiunta di un rivelatore per creare un rivelatore VAD per la sirena o l'aggiunta di una piastra di copertura per formare un VAD discreto per la sirena. La base della sirena è compatibile con la gamma di rivelatori intelligenti indirizzati e sistemi antincendio di Eaton.
| Base VAD open class | CASBB394 |
| Tensione di alimentazione: | 19 - 30Vdc |
| Dimensioni / tipo cavo: | 0,5-2,5 mm/FIRETUF, FP200 o MICC |
| Corrente di standby: | <450 uA |
| Temperatura di esercizio: | da -10°C a +55°C (95% RH) |
| Materiali: | ABS / plastica PC FR |
| Categoria ambientale: | Tipo A / IP21C |
| Uscita audio @ +/-3 dB (impostata dal pannello): | Volume basso: 83 dB @ <8,6 mA Volume medio: 90 dB @ <10 mA Volume alto: 93 dB @ <11 mA |
| Conformità: | Dispositivo di allarme antincendio EN54-3 - Segnalatore acustico EN54-17:2005 EN54-17:2005 |
| Toni (impostati dal pannello): | Continuo 910 Hz Intermittente 910 / 0 Hz impulso 1 Hz Due toni 610 / 910 Hz @ ciclo da 1 Hz Slow whoop 500-1200 Hz in 3,5 secondi / intervallo di 0,5 secondi |
| Lampeggiatore: | Lampeggio da 0,5Hz |
| Resistenza di loop totale per il funzionamento corretto dell’isolatore di cortocircuito: | 50 Ω (max) |
| Resistenza di guasto parallela indicata nel pannello di controllo per l’apertura degli isolatori: | 200 Ω (tipica) |
| Corrente continua consentibile tramite isolatore: | 700 mA (max) |
| Resistenza isolatore in posizione chiusa: | 0,26 Ω (max) |
| Corrente di dispersione nel cortocircuito diretto con isolatore aperto: | 14 mA (max) |
| Tensione alla quale l’isolatore passa dalla posizione aperta a quella chiusa o viceversa: | da 3,8 V a 11 V |
| Corrente massima di commutazione dell’isolatore: | 1,5A |