Tutta la serie di gateway Modbus include una robusta piattaforma hardware con CPU e UART ad alte prestazioni, per comunicazioni rapide senza perdite di dati.
Nella versione con illuminazione di emergenza, la mappatura degli indirizzi da LonWorks a Modbus è precaricata e pronta all’uso con la scheda interfaccia Easicheck.
L’opzione con sistema antincendio deve essere utilizzata in combinazione con la scheda interfaccia per sistema antincendio CF3000.
| Gateway Modbus (per sistemi antincendio indirizzati CF3000) | EC700 |
| Gateway Modbus (per sistemi di illuminazione di emergenza EasiCheck) | EC710 |
| EC700 | EC710 | |
| Velocità di trasmissione Baud: | 78 kbit/s | 79 kbit/s |
| Collegamenti: | 1 connettore Wieland a 2 poli | 2 connettori Wieland a 2 poli |
| Tensione di alimentazione/Connettore di rete: | 24 Vdc + 10% 50 Hz | |
| Consumo energetico: | Max 280 mA su 24 Vdc (tipico 100 mA) | |
| Comunicazioni seriali: | Slave RTU Modbus | |
| Trasmettitore: | RS232 / 422 (4 cavi) / 485 (2 cavi) | |
| Velocità di trasmissione Baud: | Configurabile fino a 57,6 kbit/s | |
| Connettore: | Connettore femmina DSUB-9 | |
| Temperatura di esercizio: | da 0°C a +55°C | |
| Temperatura non operativa: | da -5°C a +85°C | |
| Dimensioni (AxLxP): | 27 mm x 75 mm x 120 mm | |
| Peso: | 150 g | |
| Protezione ingresso: | IP20 | |
| Certificazione EMC: | Con marchio CE, conformità UL & cUL | Con marchio CE |