Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Scheda relè per sistemi di allarme antincendio indirizzabili

Eaton's addressable mimic relay boards are 4 and 8-way soft addressing output modules that incorporate integral short circuit isolators. Both relay boards are fully compatible with the current range of Eaton addressable control panels. The units are suitable for switching low voltage (24Vdc at 1A maximum), via a set of non-latching relay contacts. The flexibility of these modules is further enhanced by the fact that each output can be programmed for a range of triggers. These triggers are disablement, fault, fire, test panel, test zone pre-alarm, fire routing equipment, fire protection equipment and reset, with up to 16 different trigger sources per output.
Flessibilità di sistema
16 impostazioni per ogni uscita
Versatili
Versioni da 4 o 8 uscite
Cablaggio semplice
Terminali collegabili

Programmazione semplice e flessibile

La gamma di schede a relè è disponibile nelle versioni a 4 e 8 relè e può essere programmata utilizzando il software di installazione programmabile CF3000 e scaricabile tramite la porta RS232. La fonte di attivazione può essere globale, per pannello, per loop, per zona o per indirizzo e la logica delle regole è disponibile in entrambe le funzioni OR & AND.

Installazione senza problemi con indirizzamento semplificato e potenza sul loop

Non è necessario alcun indirizzamento per i moduli CIOP 4 e CIOP 8 a indirizzamento automatico, riducendo gli errori e risparmiando tempo. Le schede dei relè hanno isolatori di cortocircuito integrati per migliorare l'integrità del sistema e sono alimentate in loop, quindi non c'è bisogno di un'alimentazione esterna.

Opzioni di ingresso aggiuntive

Le schede relè indirizzabili hanno ingressi aggiuntivi che sono in grado di attivare varie funzioni del sistema. La funzione di modalità test significa che ogni uscita può essere attivata una alla volta per testare i guasti. La funzione di reset permette agli utenti di resettare la scheda grafica del relè. 

 

Scopri tutti gli altri accessori Eaton per sistemi antincendio: progettati per consentirti di creare un sistema su misura per il sito

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Scheda relè mimico a 4 vie, 4 ingressi, 4 uscite CIOP4
Scheda relè mimico a 8 vie, 4 ingressi, 8 uscite CIOP8

CARATTERISTICE TECNICHE

  CIOP4 & CIOP8
Tensione di esercizio: Da 24Vdc a 30Vdc
Tensione di esercizio di loop: Da 18Vdc a 30Vdc
Corrente: 1A (max)
Corrente quiescente: 6mA (nom)
Umidità (senza condensa): da 0 a 95% RH
Struttura: Scatola - ABS
Dimensioni (LxAxP): Scatolato - 180mm x 254mm x 90mm
Piastra - 113mm x 163mm
Peso: Scatolato - 1,2kg
Piastra - 1,0kg
Protezione ingresso: Scatola - IP65
Adatti all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzati di Eaton
Scarica i link