Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Micromoduli interfaccia per sistemi di allarme antincendio indirizzati

La gamma di microinterfacce di Eaton consente il collegamento di sistemi di allarme antincendio indirizzati ad applicazioni antincendio e non, come circuiti di controllo HVAC, circuiti di arresto degli impianti e sistemi sprinkler La gamma comprende l'unità di monitoraggio, l’uscita micro a canale singolo e l'unità di ingresso micro a canale singolo. Tutte le unità sono interfacce a indirizzamento automatico e integrano isolatori di cortocircuito. La gamma supporta l'installazione e l'integrazione della gamma di centrali antincendio indirizzate di Eaton, fornendo soluzioni per la maggior parte dei requisiti di progettazione.
Plug and play
Installazione semplificata
Versatile
Utilizzo con sistemi indirizzati Eaton
Design innovativo
Dimensioni ridotte

Lascia che i dispositivi e i pannelli agiscano per te

La flessibilità della gamma di microinterfacce significa che le unità possono essere utilizzate in una serie di applicazioni diverse. Le interfacce possono essere ideali per gli edifici alti, e fungono da messaggio di connessione ad altri dispositivi che restituiscono lo stato del dispositivo ai pannelli di controllo, e possono attivare i dispositivi. 

Possono essere ideali per l'uso in edifici con altezze elevate che hanno aspiratori per filtrare il fumo dell’incendio. L'unità di uscita riceverà un feedback dal pannello di controllo e può agire come un interruttore per attivare un ventilatore quando c'è un incendio. L'unità d'ingresso restituirà quindi al pannello se il ventilatore è attivo o se ci sono dei guasti. 

Addressable Fire Fan Controller Graphic

Piccolo nelle dimensioni, intelligente nel design

La gamma di microinterfacce per sistemi antincendio della Eaton combina dimensioni compatte e facilità di installazione. Senza necessità di indirizzamento manuale, le unità sono abbastanza piccole da collegarsi attraverso un cavo resistente al fuoco di sezione fino a 2,5 mm².

Unità di monitoraggio di zona

CIU872

L'unità di monitoraggio di zona accetta una zona di fino a 20 rivelatori convenzionali Eaton su un pannello di controllo intelligente indirizzabiledi Eaton e dispone di un monitoraggio attivo di fine linea.  È compatibile con ogni rilevatore Eaton con diodo con diodo base (CDBB300).

Applicazioni

  • Espansione dei sistemi esistenti a seguito di un'ampliamento
  • Agisce come un interfaccia indirizzata per rendere i dispositivi convenzionali compatibili con i sistemi indirizzabili

Unità di uscita del canale singola

MCOM, MCOM-R, MCOM-S

L'unità di uscita a canale singolo è adatta alla commutazione di bassa tensione (24V dc a 1A massimo), tramite una serie di contatti relè non collegati e non richiede un isolatore di corto circuito esterno.
 

Applicazioni

  • Circuiti di controllo HVAC
  • Circuiti di controllo dell'arresto dell'impianto
  • Chiusura delle porte antincendio

Unità di uscita del canale singola

MCIM

L'unità di ingresso a canale singolo può accettare fino a 200 unità per loop e può essere utilizzata per una serie di applicazioni. La programmazione viene effettuata facilmente attraverso il software Site Installer di Eaton come ingresso tecnico/non incendio.


Applicazioni

  • Monitoraggio di una serie di contatti normalmente aperti e privi di tensione come gli interruttori di flusso del sistema sprinkler, i segnali di incendio/guasto dei pannelli ausiliari 
  • Segnali d'ingresso non legati al fuoco, come contatti aperti della valvola di flusso, avvio del generatore e chiusura della porta antincendio.

Scopri tutti gli altri accessori Eaton per sistemi antincendio: progettati per consentirti di creare un sistema su misura per il sito

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Micro unità di ingresso a canale singolo  MCIM
MCIM-COP INPUT MODULE OPEN PROTOCOL 400009FIRE-0023X
Unità Micro di monitoraggio Zona CIU872
Micromodulo 1 uscita relè MCOM
Unità Micro d’uscita del canale singolo (sirena) MCOM-S
Micromodulo 1 uscita relè per reset (reset)
MCOM-R
Unità Micro d’uscita del canale singolo (controllo ventilatore)
MCOM-FC
Unità Mini di scatole modulo (scatola vuota) ULBU

Caratteristiche tecniche

Codice MCIM CIU872 MCOM, MCOM-R, MCOM-S
Descrizione: Micromodulo di ingresso a canale singolo Micro zona Unità di monitoraggio Micromodulo di uscita a canale singolo
Norme di riferimento: EN54 Pt17& Pt 18 EN54 Pt17& Pt 18 EN54 Pt17& Pt 18
Tensione di esercizio: da 18,5 V dc a 30 V dc da 18,5 V dc a 30 V dc da 18,5 V dc a 30 V dc
Corrente quiescente: 310µA 2,6mA (nom) 310µA
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C da -10°C a +55°C da -10°C a +55°C
Resitenza trigger: 5K6Ω - -
Resistori di fine corsa: 22KΩ - -
Soglia di resistenza del guasto di cortocircuito:                                             1 kΩ - -
Soglia di resistenza del guasto di cortocircuito: 33KΩ - -
Caricare con 20 rivelatori e un numero illimitato di punti di punti  di chiamata: - 3,2mA (nom)  
Tensione di manovra: - - Da 24Vdc a 30Vdc
Classificazione del polo - - 1A
Potenza di commutazione: - - 30 Watt
Carico con 20 rivelatori e un numero illimitato di pulsanti  manuali: - 3,2mA (nom) -
Rilevatori per zona: - 20 (max) -
Monitor di fine linea: - Unità attiva di fine linea - EOLM-1 -
Resistenza trigger di segnalazione antincendio: - 680Ω (nom) -
Soglia di resistenza del guasto di cortocircuito: - 100 Ω (max) -
Soglia di resistenza del guasto di cortocircuito: - 39KΩ (min) -
Umidità (senza condensa): da 0 a 95% RH da 0 a 95% RH da 0 a 95% RH
Struttura: PC / ABS PC / ABS PC / ABS
Dimensioni (LxAxP): 65mm x 35mm x 18,5mm 65mm x 35mm x 18,5mm 65mm x 35mm x 18,5mm
Peso: 0,078kg 0,28 kg 0,078kg
Protezione ingresso: IP40 IP40 IP40
Loop / tipo di cavo raccomandato: Fire Tuff, FP200, MICC Fire Tuff, FP200, MICC Fire Tuff, FP200, MICC
Adatti all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzati di Eaton Sistemi antincendio indirizzati di Eaton Sistemi antincendio indirizzati di Eaton
Scarica i link