Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Pulsanti manuali per sistemi antincendio indirizzati

Il pulsante manuale per sistemi indirizzati di Eaton è stato uno dei primi punti di chiamata ripristinabile con elementi in plastica ad essere stato lanciato sul mercato. Dal design accattivante, con indirizzamento semplificato e dotato di terminali resistenti, il pulsante manuale è leader sul mercato grazie alla rapidità d'installazione resa possibile dalla clip che ne semplifica il montaggio.

Disponibile nelle versioni per interni o esterni, il pulsante manuale può anche essere montato in superficie utilizzando il fissaggio BESA posteriore o incassato con l'aggiunta di cornici da incasso vendute separatamente. Oltre alle cornici da incasso, una gamma completa di accessori può essere utilizzata con il pulsante manuale per sistemi antincendio indirizzati di Eaton, comprese le coperture protettive delle cerniere per le scuole e le aree critiche, le piastre distanziatrici, il kit di elementi ripristinabili e il vetro di ricambio in confezioni da 5 pezzi.

La versione da interno per montaggio a superficie è classificata IP42 per la protezione dalla condensa, mentre la versione da esterno è classificata IP65, ed è in grado di resistere a polvere e acqua. La funzione di test intelligente permette un controllo rapido e semplice del punto di chiamata utiliizzando la chiave di ripristino che è inclusa nella confezione insieme a un elemento di vetro frangibile. Mentre un LED di stato sotto l'elemento fornisce una chiara segnalazione luminosa se attivo.

Installazione
Semplice installazione e messa in servizio
Opzioni
In superficie, a incasso, all’interno e all’esterno
Terminali per applicazioni gravose
Loop d’ingresso e di uscita separati

La semplicità è la chiave

La gamma di pulsanti manuali indirizzati di Eaton ti offre la libertà di scegliere tra un elemento a rottura vetro e un elemento in policarbonato ripristinabile che ne facilita il riutilizzo.

La chiave per il ripristino in dotazione ti offre la possibilità di verificare il funzionamento del pulsante, di resettarlo dopo averlo già utlizzato o di rimuovere la copertura frontale per sostituirne l’elemento in vetro. Qualsiasi versione sceglierai, non te ne pentirai Semplicità di funzionamento.

All’interno o all’esterno, l’installazione più adatta per la tua applicazione

La gamma di pulsanti manuali indirizzabili può essere montata in superficie utilizzando la scatola posteriore fornita, o incassata in una scatola posteriore. Inoltre è disponibile un'opzione per l'uso all'esterno IP65 per proteggere dalle condizioni più difficili come i getti d'acqua e la polvere.

Rispamia tempo e previeni potenziali errori con l’indirizzamento semplificato

Per impostare un sistema con centinaia di dispositivi, l’autoindirizzamento è fondamentale. L’indirizzamento sul dispositivo prevede invece che un tecnico imposti manualmente l’indirizzo di un dispositivo su ciascun apparecchio, cosa che potrebbe richiedere tempo e che potrebbe causare potenzialmente errori d’indirizzamento se si considerano grandi sistemi che includono fino a 200 dispositivi. L'indirizzamento semplificato automatizza il processo di assegnazione degli indirizzi con un processo di apprendimento automatico, e viene comandato dal pannello.

Proteggi le prestazioni del tuo sistema con un isolatore di corto circuito

Gli isolatori di cortocircuito sono presenti in tutti i nostri dispositivi indirizzabili e assicurano che l'integrità del loop sia protetta da guasti che bloccherebbero il funzionamento del sistema. In caso di cortocircuito, gli isolatori assicurano che i dispositivi adiacenti nel loop continuino a funzionare in modo che il sistema di rilevamento e di allarme antincendio non venga perso a causa di un dispositivo.

Opzioni, accessori e componenti

Una vasta gamma di accessori e di parti di ricambio sono disponibili per i pulsanti manuali , inclusi la scatola per il fissaggio in superficie, la copertura in policarbonato per la protezione dalle attivazioni accidentali e le chiavi e gli elementi di ripristino.

Coperchio ribaltabile di protezione
Pezzi di ricambio (plastica o vetro)
Chiavi di ricambio per il ripristino e per i test
Eaton Weatherproof Addressable Manual Call Point
Variante resistente all’acqua

Dal fornitore di dispositivi di allarme antincendio più grande al mondo, scopri il resto della nostra gamma di sistemi antincendio indirizzabili

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Pulsante manuale in superficie / a filo muro  CBG370S
Pulsante manuale IP65 CBG370WP
Coperchio ribaltabile di protezione CXPC
Coperchi di chiusura (confezione da 10) MBGSP
Ghiera frontale per incasso (confezione da 10) MBGBEZ
Kit per elemento ripristinabile (confezione da 10) MBGREKIT
Vetri frangibili di ricambio (confezione da 5) UBSG
Chiavi per punto di chiamata (confezione da 10) MFBGKEY3

CARATTERISTICE TECNICHE

Standard  EN54 Pt 11 & EN54 Pt 17
Tensione di esercizio: 17Vdc to 32Vdc 
Corrente quiescente di loop: < 250µA
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
Umidità (senza condensa):  da 0 a 93% RH 
Struttura: PC / ABS
Colore: Rosso
Dimensioni (LxAxP):  CBG370S - 87mm x 87mm x 57mm (36mm flush)
CBG370WP - 87mm x 87mm x 59mm
Peso:  0.2kg
Grado di protezione:

CBG370S - IP42

CBG370WP - IP65

Compatibilità: Adatto per l’utilizzo con sistemi antincendio indirizzabili Eaton
Scarica i link

Come ripristinare un pulsante manuale Eaton