Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Gateway & Adattatori Lon per sistemi antincendio indirizzati

Eaton dispone una gamma di adattatori & gateway per il protocollo di rete di comunicazione LonWorks, da utilizzare con i sistemi antincendio indirizzati Eaton.

Adattatori LonWorks (CFSFL01, CFSFL02, EC0232): Il CFSFL01 e il CFSFL02 consentono il collegamento in fibra ottica ai dispositivi della rete di sistema Eaton (LonWorks), con la variante 02 che estende il sistema LonWorks fino a 15 km. L'adattatore EC0232 da Lon a RS232 permette la connessione in rete ad applicazioni basate su PC, come il monitoraggio del sito e la sua visualizzazione.

Interfacce LonWorks BMS (EC200, EC210L):  le centrali antincendio Eaton collegate in rete non possono normalmente essere utilizzate con un sistema di gestione degli edifici (BMS) dove è richiesto il binding. L'interfaccia LonWorks BMS EC200 è un 'add-on' che permette l'integrazione BMS. L'EC210L deve essere usato con i pannelli Easicheck.

Booster di rete indirizzabile LonWorks (EC540): Il Lon Network Booster EC540 interconnetterà più canali EIA-709. Questa unità fornisce fino a cinque porte e instrada i pacchetti tra queste porte.  

Completi
Gamma completa per soddisfare i requisiti del sistema antincendio indirizzato
Potente
Aiuta a monitorare & gestire i sistemi degli edifici (BMS)
User Friendly
Semplice installazione, utilizzo e diagnosi

Network booster Lon plug and play

La funzionalità d'installazione plug and play dell'EC540 permette la connessione alla rete senza ulteriori configurazioni per estendere la rete Eaton. Utilizza la tecnologia smart switch per rilevare automaticamente i bit rate dei canali collegati e imparare la configurazione della rete (domini, indirizzi di subnet / nodi, indirizzi di gruppo).

Controlla il tuo sistema antincendio Eaton da un sistema di gestione degli edifici senza bisogno di collegamenti

L'interfaccia LonsWork BMS permette alla rete antincendio di Eaton di essere controllata da un sistema di gestione dell'edificio (BMS) abilitato LonWorks senza bisogno di collegamenti. È dotato di un buffer d'ingresso a 32 messaggi e di una custodia compatta per il montaggio su guida DIN. Può anche consentire la connessione a un sistema BMS di terze parti.

Scopri tutti gli altri accessori Eaton per sistemi antincendio: progettati per consentirti di creare un sistema su misura per il sito

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Adattatore per modalità singola Lon a fibra ottica CFSL01
Doppio canale Lon per l'adattatore in fibra ottica CFSFL02
Interfaccia LonWorks BMS a doppio canale EC210L
Adattatore da Lon a RS232 ECO232
Adattatore da Lon a RS232 (per sistemi HMX PA/VA - No Handshake) EC0232PAVA
Adattatore da Lon a RS232 (per il sistema HMX PA/VA - ritardo di 3 minuti) EC0232PAVA3D
Interfaccia LonWorks BMS a doppio canale (senza handshake) EC200
Interfaccia LonWorks BMS a doppio canale (con handshake) EC200H
Interfaccia LonWorks BMS a doppio canale (autoconfigurazione o uso con EC700) EC200S
Booster di rete Lon E540

CARATTERISTICE TECNICHE

Adattatori Lonworks

Codice: CFSFL01 CFSFL02
Descrizione: Adattatore per modalità singola Lon a fibra ottica Doppio canale Lon per l'adattatore in fibra ottica
Tensione di esercizio: 24 Vcc 24 Vcc
Protocolli di comunicazione LonWorks LonWorks
Connettori LonWorks: Morsettiera a vite Morsettiera a vite
Intervallo LonWorks: 78 Kbps / 1.25 Mbps 78 Kbps / 1.25 Mbps
Intervallo errori Bit: 1.00E-08 1.00E-08
Lunghezza d’onda: 1310nm 1310nm
Tipo di fibra: Fibra per modalità singola Fibra per modalità singola
Diametro fibra: 9/125 micron 9/125 micron
Connettore fibra: SC type (tipo ST opzionale) SC type (tipo ST opzionale)
Distanza link: 15km 15km
Temperatura di esercizio: da -30°C a +70°C da -30°C a +70°C
Umidità (senza condensa): da 20 a 90% RH da 20 a 90% RH
Dimensioni (AxLxP): 116mm x 136mm x 34mm 116mm x 136mm x 34mm

Interfacce BMS Lonworks

Codice: EC210L EC200 / EC200H / EC200S
Descrizione: Interfaccia LonWorks BMS a doppio canale Interfaccia LonWorks BMS a doppio canale
Dimensioni (AxLxP): 86mm x 105mm x 58mm 86mm x 105mm x 58mm
Norme di riferimento: CE Conforme CE / UL
Tensione di alimentazione: da 12Vcc a 30 Vcc da 12Vcc a 30 Vcc
Corrente di alimentazione <30mA <30mA
Trasmettitore: Echelon FT5000 / FT-X1 Echelon FT5000 / FT-X1
Baudrate: 78kbs 78kbs
Connettori: Con morsetti a vite da 5mm Con morsetti a vite da 5mm
Base: ABS con montaggio su guida DIN ABS con montaggio su guida DIN

Booster indirizzabile di rete Lon

Codice: EC540
Descrizione: Booster di rete Lon
Tensione di esercizio: 9Vdc to 35Vdc / 9Vac to 24Vac
Custodia: DIN43 880
Dimensioni (AxLxP): 60mm x 105mm x 86mm
Protezione ingresso: Grado di protezione IP40 (custodia)
Grado di protezione IP20 (con morsetti a vite)
Installazione: Montaggio su Dill Rail o a parete
Scarica i link