Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Modulo di sblocco porte per sistemi antincendio indirizzati

Il modulo di sblocco porte è un’interfaccia progettata per consentire ai sistemi di allarme incendio indirizzati di Eaton di funzionare in combinazione con blocchi per porte e fermaporta. Sviluppato in conformità con il codice di comportamento BS 7273-4:2015 per il funzionamento “fail-safe” dei meccanismi di sblocco porte e dei fermaporta. In caso di incendio o anomalia del sistema di allarme incendio, garantisce che tutte le porte controllate elettronicamente funzionino correttamente. Svolge un ruolo fondamentale nel garantire che i percorsi di esodo non siano bloccati e che porte antincendio specifiche siano chiuse per rallentare la diffusione dell’incendio e del fumo.
Conveniente
Installazione rapida e semplice
Sistema intelligente
Funzioni Logiche OR/AND
Cablaggio semplice
Terminali a morsetti

Percorsi di evacuazione sempre liberi e blocco della diffusione degli incendi

In conformità con la normativa BS7273 Parte 4, in caso di incendio le porte controllate sono un utile strumento per supportare l’evacuazione degli edifici e aiutano a rallentare la diffusione dell’incendio e del fumo.

La normativa BS7273 Parte 4 disciplina il modo in cui i fermaporta e i meccanismi di sblocco porte sono controllati dai sistemi antincendio.

Il modulo di sblocco porte CIOP-7273 allinea i sistemi antincendio indirizzati alla normativa BS7273 Parte 4, anche per quanto riguarda i più severi requisiti di Categoria A per le operazioni critiche in caso di incendio o anomalia del sistema di allarme incendio.

Example fire alarm system with door release module for safe evacuation

16 modi per garantire un funzionamento sicuro ed efficace delle porte antincendio durante un’evacuazione

Le unità sono ideali per commutare la bassa tensione (24 V DC @ 2 A massimo) tramite un set di contatti relè senza ritenuta. Questi moduli risultano ancora più flessibili poiché ciascuna uscita può essere programmata per l’intera gamma di opzioni previste dalla normativa BS7273-4, come ad esempio condizioni di disattivazione, anomalia e allarme, ma anche con condizioni aggiuntive per pre-allarme, FRE e FPE. Ciascuna uscita può essere programmata con 16 condizioni.

Programma facilmente l’apertura o la chiusura delle porte con Site Installer

L’unità è costituita da un modulo di uscita con autoindirizzamento a 2 uscite con isolatori di cortocircuito incorporati, e può essere programmata mediante il software per PC Eaton Site Installer utilizzando la porta RS232. Consente al sistema di aprire o chiudere una porta specifica in base alla configurazione hardware e ai requisiti dell’edificio.

Cos’è BS 7273-4:2015?

BS 7273-4:2015 è il codice di comportamento che disciplina il funzionamento di fermaporta e meccanismi di sblocco porte nel Regno Unito. Il modulo antincendio Eaton CIOP-7273 consente ai sistemi indirizzabili di rispettare i requisiti delle porte di classe A e del relativo sblocco nel caso in cui si verifichi uno degli scenari riportati nel dettaglio nella norma di riferimento BS7273-4.

Scopri tutti gli altri accessori Eaton per sistemi antincendio: progettati per consentirti di creare un sistema su misura per il sito

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Modulo di sblocco porte conforme a BS 7273-4:2015 CIOP-7273

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norme di riferimento: BS 7273 Parte 4
Tensione di esercizio di loop: da 18,5 V dc a 30 V dc
Corrente quiescente di loop: 450 µA
Tensione di esercizio alimentatore: 24 V dc - 30 V dc
Corrente di riposo alimentatore (relè alimentati): 40 mA @24 V, 50 mA @30 V
Corrente di allarme limentatore (relè non alimentati): 11 mA @24 V, 12 mA @30 V
Ingresso di guasto alimentatore: Ingresso per contatto pulito, S/C per buon funzionamento, O/C per anomalia
Ingresso di guasto batteria alimentatore: Ingresso per contatto pulito, S/C per buon funzionamento, O/C per anomalia
Umidità (senza condensa): da 0 a 95% RH
Temperatura di esercizio: da -5°C a +40°C
Struttura: Contenitore - ABS
Dimensioni (AxLxP): 130 mm x 180 mm x 60 mm
Peso: 0,46 Kg
Protezione ingresso: IP40
Adatto all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzati intelligenti di Eaton
Cavo per loop consigliato: Fire Tuff, FP200, MICC
Scarica i link