Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Il modulo per la derivazione del loop per sistemi antincendio indirizzabili

Il modulo per la derivazione del loop di Eaton è composta da dispositivi indirizzati collegati a un loop analogico. Indirizzato in modo automatico, con un isolatore di cortocircuito integrato, il dispositivo controlla automaticamente la sequenza di indirizzamento consentendo un'installazione plug and play senza necessità di indirizzamento manuale. Il dispositivo è progettato per semplificare l'installazione di parti remote di edifici o per consentire semplici estensioni del sistema aggiungendo tutti i nuovi dispositivi su una serie di cablaggi al pannello del sistema di allarme incendio.
Plug and play
Nessun indirizzamento specifico richiesto
Design flessibile
Montaggio in superficie o semi-incassato

Espansione del sistema semplificata dal comando automatico e dall'installazione rapida

Il modulo per la derivazione del loop è veloce e semplice da installare. Fornisce un controllo automatico della sequenza degli indirizzi, rendendo facile l'espansione di un sistema utilizzando il cablaggio esistente, ed è fissato a una profonda scatola posteriore a doppia banda già inclusa con il dispositivo per un montaggio senza problemi.

Collega e utilizza immediatamente grazie all’indirizzamento semplificato

Il modulo per la derivazione del loop di Eaton è stata progettata per utilizzare l'indirizzamento semplificato con il pannello che assegna un numero unico al dispositivo una volta collegato. Riduzione del tempo di installazione, essenziale sia nel caso di espansione di un sistema esistente sia per ridurre al minimo il tempo d'inattività di un edificio.

Scopri tutti gli altri accessori Eaton per sistemi antincendio: progettati per consentirti di creare un sistema su misura per il sito

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Modulo per la derivazione del loop CSI350

CARATTERISTICE TECNICHE

Norme di riferimento: EN54 Pt17 2005
Corrente quiescente: 170µA
Temperatura di esercizio: -10°C – +55°C
Umidità (senza condensa): da 0 a 95% RH
Struttura: PC / ABS
Dimensioni (LxAxP): 88mm x 147mm x 60mm
Peso: 0,23kg
Protezione ingresso: IP40
Adatti all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzabili Eaton
Scarica i link