Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Interfaccia per rivelatori di gas (da 4 a 20 mA) per sistemi antincendio indirizzati

I moduli proporzionali indirizzati da 4 a 20 mA di Eaton si interfacciano con sensori di rivelazione gas per consentire la segnalazione degli allarmi sulla gamma di centrali antincendio indirizzate di Eaton. Le interfacce dispongono di indirizzi unici sul loop e isolatori integrati per la protezione da cortocircuiti. Ognuno dei DIL switch, JP1, JP2 e JP3 può essere programmato per impostare il livello di soglia per il preallarme 1, preallarme 2 e allarme rispettivamente. Questo può essere espresso come percentuale del L.E.L (limite inferiore di esplosività) o PPM (parti per milione).
Flessibile
Gamma di livelli di allarme opzionali
Selezionabili
Livelli multipli di sensibilità
Sistema intelligente
Funzione di Tracciamento/Abilitazione del sensore

Un modulo ideale per la rivelazione delle perdite di gas

Perfetto per sensori di rivelazione gas L'alimentazione del rilevatore di gas è collegata direttamente all'interfaccia, i livelli di sensibilità per questo modulo indirizzato possono essere programmati e dispone di 3 uscite relè a contatti puliti per ciascuno dei 3 livelli di allarme (opzionale).

Qual è l'importanza della rivelazione delle perdite di gas e come lo rileva la centrale?

È fondamentale monitorare i livelli di gas ed essere avvisati quando cambiano per aiutarvi ad agire e prevenire in caso raggiungano un livello pericoloso. Abbinato alla gamma di centrali indirizzate di Eaton, il modulo di ingresso proporzionale è ideale per la segnalazione di allarme in caso di perdite di gas, integrando la funzione di rivelamento del gas in ambienti industriali sulla centrale per determinare quando viene raggiunto o superato un livello preimpostato. Sull'apparecchio sono presenti degli interruttori che permettono di impostare lo stato di preallarme espresso in percentuale.

Scopri tutti gli altri accessori Eaton per sistemi antincendio: progettati per consentirti di creare un sistema su misura per il sito

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Modulo 4-20mA CIT420
Scarica i link