Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Unità relè 230Vac per sistemi antincendio indirizzati

L’unità relè da 230Vac permette un’interfaccia semplice tra il sistema antincendio e il resto delle apparecchiature, come i sistemi di chiamata per infermieri o i sistemi di controllo degli accessi. La capacità dell'unità di uscita di commutare la rete rende anche l'unità ideale per il controllo dell'impianto o per elettromagneti alimentati dalla rete. L'ingresso è monitorato per i cortocircuiti e i circuiti aperti, quindi può essere utilizzato per applicazioni di segnalazione antincendio come il monitoraggio degli interruttori di flusso sprinkler.
Plug and play
Nessun indirizzamento specifico richiesto
Praticità di utilizzo
L’ingresso cavi può essere sulla parte superiore, inferiore o laterale

Connette i sistemi antincendio Eaton al controllo dell'impianto, ai pulsanti infermieri o agli elettromagneti

L'unità di uscita CMIO353 è stata progettata con la capacità di commutare la rete, il che rende l'unità ideale per il controllo degli impianti e i pulsanti di chiamata infermieri. Quando l'unità è abbinata agli elettromagneti Eaton, l'unità può chiudere automaticamente le porte con un meccanismo di autochiusura in caso di emergenze come l'attivazione di un allarme antincendio.

Lasciate che sia il relè ad agire per voi

Progettato per garantire efficienza, CMIO353 può essere utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni sia antincendio che non. Il modulo realizza un'interfaccia semplificata tra il sistema antincendio e altre apparecchiature con una connessione a un solo filo. Può anche essere utilizzato come ingresso di un segnale antincendio, ad esempio da un interruttore di flusso sprinkler.

Scopri tutti gli altri accessori Eaton per sistemi antincendio: progettati per consentirti di creare un sistema su misura per per la tua applicazione

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Unità relè 230 Vac CMIO353

CARATTERISTICE TECNICHE

Norme di riferimento: EN54 Pt17 & 18
Tensione di esercizio: Da 18Vdc a 30Vdc
Corrente quiescente: 310µA
Tensione di manovra massima: 230Vac
Corrente di manovra massima 8A
Temperatura di esercizio: da -10°C a +60°C
Umidità (senza condensa) da 0 a 95% RH
Struttura: PC / ABS
Dimensioni (LxAxP): 129mm x 180mm x 60mm
Peso: 0,6kg
Protezione ingresso: IP65
Adatti all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzati di Eaton
Scarica i link