L’agente di collaggio SIHA Actiliq GE è un carbone attivo di origine vegetale ad elevata purezza con caratteristiche deodoranti, appositamente formulato per le esigenze dell’industria delle bevande. A differenza del carbone in polvere, l’agente di collaggio SIHA Actiliq GE garantisce semplicità di dosaggio con la minima formazione di polveri. La speciale tecnica di attivazione contribuisce a una struttura dei pori con uno specifico effetto di adsorbimento di odori e sapori indesiderati. L’agente di collaggio SIHA Actiliq GE può essere utilizzato per pigiati, mosti, vini, mosti dolci, succhi, liquori e birra.
| Applicazione per vini, succhi di frutta e liquori | Quantità corrispondente da aggiungere alla bevanda libbre/1.000 galloni (g/hl) |
| Correzione di retrogusti indesiderati nei vini dovuti all’annata o a frutta marcia. Per risultati ottimali, la correzione deve essere effettuata nel pigiato o nel mosto a seconda di quanto è marcato il gusto estraneo |
2,5-4,17 (30-50) 2,5-6,68 (30-80) |
| Trattamento di defangamento o separazione di torbidità | 6,68-8,35 (80-100) |
| Eliminazione dai vini e dai succhi di aromi o sapori di marciume, fecce, muffe e di altri aromi o sapori estranei | 0,83-3,34 (10-40) |
| Trattamento dei sedimenti di lieviti freschi | 8,35 (100) |
| Miglioramento dell’armonia e del gusto rotondo delle bevande | 0,25-0,42 (3-5) |
| Miglioramento dei vini dal gusto amaro o acerbo | 0,83-4,17 (10-50) |
| Miglioramento del sapore dei liquori In alcuni casi, per evitare un aroma o un sapore di mosto/muffa |
8,35 (100) 16,69-41,73 (200-500) |
| Il trattamento del vino è limitato a un massimo di | 8,35 (100) |
| Agente di collaggio SIHA Actiliq GE in sospensione once fluide/galloni (ml in 100 ml) |
Quantità corrispondente da aggiungere alla bevanda libbre/1.000 galloni (g/hl) |
| 0,51 (0,4) | 1,67 (20) |
| 1,02 (0,8) | 3,34 (40) |
| 1,54 (1,2) | 5,01 (60) |
| 2,05 (1,6) | 6,68 (80) |
| 2,56 (2,0) | 8,35 (100) |