Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri a sacco

SENTINEL

I sacchi filtranti SENTINEL rispettano gli standard di settore per la struttura di sacchi filtranti a prova di migrazione. Sono disponibili in polipropilene e poliestere.

Materiali
Feltro agugliato o maglia
Efficienza
Nominale
Capacità
Standard

Caratteristiche principali

  • Struttura interamente saldata con anello di tenuta brevettato SENTINEL per una filtrazione al 100% priva di migrazioni
  • L’anello di tenuta SENTINEL, attivato dalla pressione, fornisce una ritenuta flessibile e resistente agli agenti chimici, in grado di adattarsi a ogni tipo di alloggiamento per sacchi filtranti
  • Il materiale è privo di silicone e di sostanze che formano crateri
  • Lo speciale trattamento superficiale riduce in modo sostanziale il rilascio di fibre
  • Cuciture saldate stabili e flessibili che si adattano al cestello filtrante
  • Le maniglie sull’anello consentono di sostituire il sacco filtrante in modo facile e veloce
  • Eaton consiglia vivamente di avvalersi dell’apposito attrezzo per facilitare l’inserimento del sacco filtrante nell’alloggiamento del filtro a sacco e garantirne il corretto allineamento all’interno del cestello filtrante

Principali applicazioni per SENTINEL

  • Smalti e vernici
  • Inchiostri
  • Prodotti chimici
  • Acqua di processo
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

SPECIFICHE

Materiali Feltro agugliato in polipropilene o poliestere
 
Anelli di tenuta Anello di tenuta SENTINEL in polipropilene o poliestere saldato
 
Capacità di ritenzione 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm
 
Misure 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
03: Ø 4 x 9 pollici L (100 x 230 mm)
04: Ø 4 x 15 pollici L (100 x 380 mm)
 
Superficie filtrante 01: 2,6 piedi² (0,24 m²)
02: 5,2 piedi² (0,48 m²)
03: 0,9 piedi² (0,08 m²)
04: 1,7 piedi² (0,16 m²)
 
Temperature massime di esercizio
Polipropilene: 194 °F (90 °C)
Poliestere: 302 °F (150 °C)
 
Pressione differenziale massima:
36,2 psi (2,5 bar)
 
Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar)
 
Portate massime
01: 88 galloni/min (20 m³/h)
02: 176 galloni/min (40 m³/h)
03: 26 galloni/min (6 m³/h)
04: 53 galloni/min (12 m³/h)
 
Scarica i link