Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri a sacco

PROGAF

I sacchi filtranti PROGAF sono una nuova soluzione ad alte prestazioni per le applicazioni che richiedono la filtrazione assoluta. La filtrazione multifase, dove il materiale filtrato diventa via via più fine da uno strato all’altro, offre un’efficienza ottimale (superiore al 99,9%) e una lunga durata in servizio.

Materiali
Melt-blown
Efficienza
Alta
Capacità
Alta

Caratteristiche principali

  • Struttura interamente saldata con anello di tenuta brevettato SENTINEL per una filtrazione al 100% priva di migrazioni e prestazioni migliori nelle applicazioni difficili
  • L’anello di tenuta SENTINEL, attivato dalla pressione, fornisce una ritenuta flessibile e resistente agli agenti chimici, in grado di adattarsi a ogni tipo di alloggiamento per sacchi filtranti
  • La struttura del mezzo, di esclusiva progettazione, garantisce una lunga durata in servizio e una filtrazione assoluta
  • La struttura del materiale filtrante consiste di dodici strati di un mezzo via via sempre più fine da uno strato all’altro
  • Realizzato in 100% polipropilene, il sacco filtrante è privo di siliconi ed è economico e facilmente smaltibile
  • I sacchi filtranti PROGAF sono realizzati con finissime fibre di polipropilene idrofobo, che richiedono la bagnatura con una soluzione acquosa (le istruzioni d’uso dettagliate sono incluse in ogni confezione di sacchi filtranti PROGAF)
  • Eaton consiglia vivamente di avvalersi dell’apposito attrezzo per facilitare l’inserimento del sacco filtrante nell’alloggiamento del filtro a sacco e garantirne il corretto allineamento all’interno del cestello filtrante

Principali applicazioni di PROGAF

  • Industria alimentare
  • Prodotti farmaceutici
  • Prodotti chimici
  • Inchiostri
  • Colori
  • Purificazione dell’acqua
  • Microelettronica
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

SPECIFICHE

Materiali Polipropilene melt-blown
 
Strato di rivestimento Maglia di polipropilene
 
Anello di tenuta Anello di tenuta SENTINEL in polipropilene saldato
 
Capacità di ritenzione
1, 2, 12 µm a > 99,9% di efficienza
 
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
 
Superficie filtrante 02: 5,2 piedi² (0,48 m²)
 
Temperatura d’esercizio max
194 °F (90 °C)
 
Pressione differenziale massima:
36 psi (2,5 bar)
 
Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar)
 
Portata massima
02: 44 galloni/min (10 m³/h) 
 
Scarica i link