Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri a sacco

Multifilament

I sacchi filtranti multifilamento SNAP-RING sono progettati per la filtrazione di superficie per trattenere le particelle di dimensioni maggiori rispetto a quelle dei fori. Questi sacchi filtranti non hanno valori assoluti.

Materiali
Maglia
Efficienza
Nominale
Capacità
Standard

Caratteristiche principali

  • Fibre distinte avvolte in un singolo filamento, tessuto in un motivo specifico
  • Le intersezioni dei singoli filamenti non sono saldate per fusione
  • Eaton consiglia vivamente di avvalersi dell’apposito attrezzo per facilitare l’inserimento del sacco filtrante nell’alloggiamento del filtro a sacco e garantirne il corretto allineamento all’interno del cestello filtrante

Principali applicazioni del sacco filtrante multifilamento

  • Smalti e vernici
  • Inchiostri
  • Resine
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

SPECIFICHE

Materiali Poliestere multifilamento
 
Anello di tenuta
Acciaio zincato cucito
Anello di tenuta SNAP-RING
 
Capacità di ritenzione
100, 150, 250, 400, 600, 800 µm
 
Misure 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
 
Superficie filtrante 01: 2,6 piedi² (0,24 m²)
02: 5,2 piedi² (0,48 m²)
 
Temperatura d’esercizio max
293 °F (145 °C) 
 
Pressione differenziale massima:
36,2 psi (2,5 bar)
 
Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar)
 
Portate massime
01: 88 galloni/min (20 m³/h)
02: 176 galloni/min (40 m³/h)
 
Scarica i link