Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri a sacco

Monofilament

I sacchi filtranti monofilamento SENTINEL e SNAP-RING offrono un’ampia scelta in termini di capacità di ritenzione. I diversi materiali si adattano a molte applicazioni con requisiti chimici e termici complessi. Questi sacchi filtranti sono progettati per la filtrazione di superficie per trattenere le particelle di dimensioni maggiori rispetto a quelle dei fori.

Materiali
Maglia
Efficienza
Nominale
Capacità
Standard

Caratteristiche principali

  • Il materiale, un monofilamento non deformabile, è tessuto in un motivo specifico con intersezioni saldate per fusione per fornire una resistenza superiore e una maggiore capacità di ritenzione
  • Tutti i sacchi filtranti in monofilamento di nylon con anello di tenuta SENTINEL hanno una cucitura interna per garantire una filtrazione sicura
  • Tutti i sacchi in monofilamento di nylon di grado <125 presentano rinforzi in fettuccia sulle cuciture laterali e inferiori per impedire il passaggio di liquidi attraverso i fori dell’ago.
  • L’anello di tenuta SENTINEL, attivato dalla pressione, fornisce una ritenuta flessibile e resistente agli agenti chimici, in grado di adattarsi a ogni tipo di alloggiamento per sacchi filtranti
  • Eaton consiglia vivamente di avvalersi dell’apposito attrezzo per facilitare l’inserimento del sacco filtrante nell’alloggiamento del filtro a sacco e garantirne il corretto allineamento all’interno del cestello filtrante

Principali applicazioni dei sacchi filtranti monofilamento

  • Smalti e vernici
  • Inchiostri
  • Resine
  • Prodotti chimici
  • Solventi aggressivi
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

SPECIFICHE

Materiali Monofilamento di polipropilene, nylon, poliestere o polietere etere chetone (PEEK)
 
Anelli di tenuta Anello di tenuta cucito SENTINEL in SantopreneTM Anello di tenuta cucito in acciaio inox o acciaio zincato SNAP-RING
 
Capacità di ritenzione 5, 10, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1.000, 1.250 µm
 
Misure 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
03: Ø 4 x 9 pollici L (100 x 230 mm)
04: Ø 4 x 15 pollici L (100 x 380 mm)
 
Superficie filtrante 01: 2,6 piedi² (0,24 m²)
02: 5,2 piedi² (0,48 m²)
03: 0,9 piedi² (0,08 m²)
04: 1,7 piedi² (0,16 m²)
 
Temperature massime di esercizio
SENTINEL: NMO: 257 °F (125 °C)
SNAP-RING: NMO: 374 °F (190 °C)
PMO: 230 °F (110 °C)
PEMO: 374 °F (190 °C)
PEEK: 464 °F (240 °C) 
 
Pressione differenziale massima:
36,2 psi (2,5 bar)
 
Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar)
 
Portate massime
01: 88 galloni/min (20 m³/h)
02: 176 galloni/min (40 m³/h)
03: 26 galloni/min (6 m³/h)
04: 53 galloni/min (12 m³/h)
 
Scarica i link