Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri a sacco

MAX-LOAD pieghettato

I sacchi filtranti pieghettati MAX-LOAD sono fabbricati in feltro agugliato di polipropilene o poliestere di lunga durata con valori nominali. La struttura ottimale aumenta la capacità di trattenere le impurità e la durata in servizio dei sacchi filtranti fino a dieci volte rispetto ai sacchi filtranti in feltro agugliato standard.

Materiali
Feltro agugliato
Efficienza
Nominale
Capacità
Alta

Caratteristiche principali

  • Ha una capacità di trattenere le impurità fino a dieci volte maggiore rispetto a quella di un sacco filtrante in feltro agugliato standard di misura analoga [1,5 libbre (700 g) per sacco filtrante di misura 02]
  • Costi di manutenzione inferiori grazie alla maggiore durata in servizio 
  • Installabile su tutti i cestelli filtranti standard di misura 01 e 02 di Eaton
  • Lo speciale trattamento superficiale elimina di fatto la migrazione di fibre
  • Il materiale è privo di silicone e di sostanze che formano crateri
  • Anello di tenuta brevettato SENTINEL per una filtrazione al 100% priva di migrazioni
  • L’anello di tenuta SENTINEL, attivato dalla pressione, fornisce una ritenuta flessibile e resistente agli agenti chimici, in grado di adattarsi a ogni tipo di alloggiamento per sacchi filtranti

 Principali applicazioni del sacco filtrante MAX-LOAD

  • Trattamento delle acque
  • Prodotti chimici
  • Smalti e vernici
  • Pulizia dei metalli
  • Petrolchimico

Funzionamento – Sacco filtrante MAXLOAD - Eaton Filtration

I sacchi filtranti pieghettati MAX-LOAD sono fabbricati in feltro agugliato di polipropilene o poliestere di lunga durata con valori nominali. La struttura ottimale aumenta la capacità di trattenere le impurità e la durata in servizio dei sacchi filtranti fino a dieci volte rispetto ai sacchi filtranti in feltro agugliato standard.

    Caratteristiche

    Evidenzia le differenze
    Mostra solo le differenze di prodotto
    Nascondi i risultati senza corrispondenze

    SPECIFICHE

    Materiali Feltro agugliato in polipropilene o poliestere di lunga durata
     
    Anelli di tenuta Anello di tenuta SENTINEL in polipropilene o poliestere
     
    Capacità di ritenzione
    1, 5, 10, 25, 50 µm
     
    Misure 01: Ø 7 x 14 pollici L (180 x 345 mm)
    02: Ø 7 x 29 pollici L (180 x 730 mm)
     
    Superficie filtrante 01: 8,6 piedi² (0,8 m²)
    02: 17,2 piedi² (1,6 m²)
     
    Temperatura d’esercizio max
    Polipropilene: 194 °F (90 °C)
    Poliestere: 275 °F (135 °C)
     
    Pressione differenziale massima:
    36,2 psi (2,5 bar)
     
    Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento
    11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar)
     
    Portate massime
    01: 44 galloni/min (10 m³/h)
    02: 88 galloni/min (20 m³/h)
     
    Scarica i link