Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce filtranti

LOFPLEAT HF

Le cartucce LOFPLEAT-HF sono realizzate con una struttura pieghettata per una superficie totale elevata. Una singola cartuccia LPHF può sostituire diverse cartucce standard. L’elevata capacità di flusso della singola cartuccia rende più facili e veloci le sostituzioni. A differenza delle cartucce con design standard, il flusso va dall’interno all’esterno. Il risultato è una maggiore capacità di ritenzione dei detriti.

LOFPLEAT-HF di Eaton può essere impiegato in una varietà di applicazioni che richiedono una capacità di flusso elevata, come industria alimentare, chimica e impianti idrici

Materiale del filtro
Polipropilene
Ritenzione
Efficienza pari al 99,9%
Temperatura d’esercizio max
176 °F (80°C)

Caratteristiche principali

  • La maggiore capacità di flusso riduce il numero di cartucce richiesto
  • Costi iniziali inferiori con un alloggiamento filtro più contenuto
  • Minore manodopera necessaria per le sostituzioni
  • • Materiale assoluto con capacità di ritenzione di 1, 5, 10, 20, 40, 60 μm
  • Flusso dall’interno all’esterno per una maggiore capacità di ritenzione delle impurità
  • Tollera portate fino a 1.892,5 l/min in una singola lunghezza di 60"
  • Può essere adattato alla maggior parte degli alloggiamenti ad alta portata disponibili in commercio
  • Materiali di fabbricazione idonei al contatto con bevande e alimenti secondo quanto previsto dalla FDA (articolo 21 del CFR degli Stati Uniti)
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Materiale filtrante Polipropilene
Capacità di ritenzione 0,20, 1, 5, 10 μm
Efficacia di ritenzione 99,9%
Lunghezze (valore nominale) 20", 40", 60"
Codici adattatore -
Nucleo interno -
Tappi terminali Polipropilene
Gabbia Polipropilene
Temperatura massima d’esercizio 176 °F (80 °C)
Differenza di pressione massima nella direzione del flusso

44 psid (3,0 bar) at 70 °F (21 °C)

Scarica i link