Le cartucce LOFPLEAT HF-G sono realizzate con un materiale filtrante in microfibra di vetro pieghettata per una superficie totale elevata. Una singola cartuccia LPHF-G può sostituire diverse cartucce standard. Le sostituzioni sono facili e veloci. A differenza delle cartucce con design standard, il flusso va dall’interno all’esterno. Il risultato è una maggiore capacità di ritenzione dei detriti.
Le cartucce filtranti LOFPLEAT HF-G di Eaton possono essere impiegate in una varietà di applicazioni che richiedono una portata elevata, come oli per carburanti, prodotti chimici e petrolchimici, solventi, gas e petrolio.
| Materiale del filtro | microfibra |
|---|---|
| Capacità di ritenzione | 1, 4,5, 10, 20 µm |
| Efficacia di ritenzione | 99,9% |
| Lunghezze (valore nominale) | 20", 40", 60" |
| Codici adattatore | - |
| Nucleo interno | - |
| Tappi terminali | Polipropilene o poliossimetilene |
| Gabbia | Polipropilene o polipropilene |
| Temperatura d’esercizio max | Polipropilene: 176 °F (80 °C) Poliossimetilene: 230 °F (110 °C) |
| Pressione differenziale massima nella direzione del flusso | Poliossimetilene:
|
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.