Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce filtranti

LOFPLEAT GG

Le cartucce filtranti in microfibra di vetro borosilicato pieghettate sono monouso, molto efficienti e possono essere impiegate con efficacia in una varietà di applicazioni industriali. Offrono una superficie elevata per alte portate.

Le cartucce filtranti LOFPLEAT GG di Eaton sono indicate per la filtrazione di rivestimenti magnetici e per lo spurgo post-filtrazione. Sono inoltre largamente impiegate nei settori chimico, degli inchiostri e di gas e petrolio. 

Materiale del filtro
Microfibra di vetro borosilicato con legante acrilico
Ritenzione
Efficienza pari al 90%
Temperatura d’esercizio max
176 °F (80 °C)

Caratteristiche principali

  • Cartuccia a elevata efficienza con dimensioni dei fori standardizzate
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità e di flusso
  • Ridotti costi di manutenzione grazie al minor numero di sostituzioni
  • La struttura fissa dei fori impedisce lo scarico delle impurità anche con pressioni differenziali elevate
Caratteristiche

Specifiche

Materiale del filtro Microfibra di vetro borosilicato
con legante acrilico
Capacità di ritenzione 0,45, 1, 10 µm
Efficacia di ritenzione 90%
Lunghezze (valore nominale) 10”, 20”, 30”, 40”
Codici adattatore DOE, 1, 2, 3, 4
Nucleo interno Polipropilene
Tappi terminali Polipropilene
Gabbia Polipropilene
Temperatura massima d’esercizio 176 °F (80 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

75 psid (5,2 bar) at 70 °F (21 °C)
30 psid (2,1 bar) at 176 °C (80 °C)

Pressione differenziale massima 40 psid (2,8 bar) at 70 °F (21 °C)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link