Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce filtranti

LOFPLEAT EE

Questo elemento filtrante monouso può essere impiegato in una vasta gamma di applicazioni. Il materiale filtrante in polipropilene pieghettato offre un’ampia superficie di filtrazione, consentendo di massimizzare la portata nel sistema.

Le cartucce filtranti LOFPLEAT EE di Eaton, realizzate interamente in polipropilene, offrono un design economicamente efficiente e sono indicate per una vasta gamma di applicazioni di processo.

Materiale del filtro
Polipropilene
Ritenzione
Efficienza pari al 90%
Temperatura d’esercizio max
176 °F (80 °C)

Caratteristiche principali

  • Efficienza di filtrazione del 90%
  • Capacità di ritenzione da 0,2 a 10 μm
  • Disponibile in lunghezze fino a 40"
  • Il design della struttura dei fori tollera lo scarico delle impurità
  • Struttura in polipropilene e diverse opzioni di guarnizioni/O-ring per una vasta gamma di applicazioni
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Materiale filtrante Polipropilene
Capacità di ritenzione 0,20, 1, 5, 10 μm
Efficacia di ritenzione 90%
Lunghezze (valore nominale) 10”, 20”, 30”, 40”
Codici adattatore DOE, 1, 2, 3, 4
Nucleo interno Polipropilene
Tappi terminali Polipropilene
Gabbia Polipropilene
Temperatura massima d’esercizio 176 °F (80 °C)
Differenza di pressione massima nella direzione del flusso

58 psid (4,0 bar) at 70 °F (21 °C)
35 psid (2,4 bar) at 176 °F (80 °C)

Scarica i link