Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce filtranti

LOFPLEAT AG

Questa cartuccia interamente in polipropilene è una soluzione conveniente per le esigenze di efficienza assoluta. Il design pieghettato offre un’elevata superficie per un’efficienza di filtrazione di lunga durata.

Le cartucce filtranti con valori assoluti LOFPLEAT AG di Eaton sono indicate per un’ampia gamma di applicazioni di processo difficili.

Materiale del filtro
Polipropilene (PP)
Ritenzione
Efficienza pari al 99,98%
Temperatura d’esercizio max
176 °F (80 °C)

Caratteristiche principali

  • Indicato per un’ampia gamma di applicazioni con capacità di ritenzione da 0,2 a 50 μm
  • Valore beta 5.000, efficienza al 99,98%
  • Flusso elevato e lunga durata in servizio per la minima manutenzione
  • Disponibile in lunghezze continue fino a 40 pollici
  • Elimina lo scarico di impurità ad alte pressioni differenziali grazie alla struttura a fori fissi
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Materiale filtrante Polipropilene
Capacità di ritenzione 0,20, 0,45, 1, 5, 10, 25, 50 μm
Efficacia di ritenzione 99,98%
Lunghezze (valore nominale) 10”, 20”, 30”, 40”
Codici adattatore DOE, 1, 2, 3, 4
Nucleo interno Polipropilene
Tappi terminali Polipropilene
Gabbia Polipropilene
Temperatura massima d’esercizio 176 °F (80 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

58 psid (4,0 bar) at 70 °F (21 °C)
35 psid (2,4 bar) at 176 °F (80 °C)

Scarica i link