Le cartucce filtranti in acciaio inox 316 o titanio poroso sono progettate per applicazioni in condizioni operative estreme con fluidi e gas aggressivi. La struttura stabile e robusta dei fori è realizzata in polvere di titanio sinterizzato. Il risultato è un elemento filtrante in grado di tollerare temperature e pressioni elevate e cicli ripetuti di pulizia/controlavaggio. La forza meccanica e la resistenza alla corrosione sono il frutto del design senza soluzione di continuità.
Le cartucce filtranti LOFMET di Eaton sono progettate per una varietà di applicazioni, tra cui liquidi e gas corrosivi, fluidi criogenici, soluzioni a elevata viscosità, vapore di processo, liquidi e gas ad alta temperatura e recupero dei catalizzatori.
| Materiale del filtro | titanio |
|---|---|
| Capacità di ritenzione | 0,50, 1, 5, 10, 15, 35 μm |
| Efficacia di ritenzione | 99,5% |
| Lunghezze (valore nominale) | 5", 9,75", 10", 20", 30", 40" |
| Codice adattatore | DOE, 1, 4, M1, M2 |
| Nucleo interno | - |
| Tappi terminali | titanio |
| Gabbia | - |
| Temperatura d’esercizio max | 700 °F (371 °C) * Temperatura max applicabile solo per filtri di tipo NPT (senza O-ring o guarnizioni) |
| Pressione differenziale massima nella direzione del flusso | 250 psid (17,3 bar) |
| Pressione differenziale massima | 50 psid (3,5 bar) |
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.