Le cartucce filtranti a membrana LOFMEM TFA impiegano una membrana in PTFE con valori assoluti unitamente a strati di supporto in PTFE e componenti in PFA per creare un filtro a cartuccia pieghettato in fluoropolimero, indicato per l’uso negli ambienti più difficili. LOFMEM TFA è fabbricato senza l’uso di colle, adesivi o tensioattivi, garantendo una purezza elevata in ogni applicazione.
Le cartucce filtranti a membrana LOFMEM TFA con valori assoluti sono progettate per tollerare gli ambienti dove vengono esposte agli agenti chimici più aggressivi, rendendole la soluzione ideale per le applicazioni più gravose e con temperature elevate nel settore chimico. LOFMEM TFA è un prodotto progettato per l’utilizzo con acidi e basi forti, prodotti chimici organici e ossidanti.
| Materiale del filtro | Membrana in PTFE |
|---|---|
| Capacità di ritenzione | 0,1; 0,2; 0,45; 1; 10 (µm) |
| Efficacia di ritenzione | Assoluta |
| Lunghezze (valore nominale) | 10" 20", 30", 40" |
| Codice adattatore | 1, 4 |
| Nucleo interno | PFA |
| Tappi terminali | PFA |
| Gabbia | PFA |
| Temperatura d’esercizio max | 300 °F (150 °C) |
| Pressione differenziale massima nella direzione del flusso | 80 psid (5,5 bar) at 75 °F (24 °C) 55 psid (3,8 bar) at 167 °F (75 °C) 30 psid (2,1 bar) at 257 °F (125 °C) 15 psid (1,0 bar) at 300 °F (150 °C) |
| Pressione differenziale massima | 50 psid (3,5 bar) at 75 °F (24 °C) 15 psid (1,0 bar) at 250 °F (121 °C) |
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.