Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce filtranti

LOFMEM T

Le cartucce filtranti a membrana LOFMEM T offrono una filtrazione di precisione anche in ambienti corrosivi e difficili. La membrana in politetrafluoroetilene (PTFE) unitamente agli strati di supporto e ai componenti in polipropilene offrono un’idrofobicità superiore e un’elevata resistenza alle intrusioni rispetto ai mezzi a base di PVDF, oltre a essere più convenienti rispetto a tutti i filtri in fluorocarburi. 

Le cartucce filtranti a membrana LOFMEM T con valori assoluti sono indicati per le applicazioni con gas/ventilazione e per la filtrazione di composti aggressivi. Gli impieghi specifici includono acidi e basi forti, gas compressi, fotoresist, prodotti farmaceutici intermedi, aria di fermentazione e acqua deionizzata ad alte temperature.

Materiale del filtro
Membrana in PTFE
Ritenzione
Assoluta
Temperatura d’esercizio max
203 °F (95 °C)

Caratteristiche principali

  • Le portate elevate e l’ampia superficie riducono i requisiti complessivi di dimensioni del sistema
  • Marcatura completamente tracciabile
  • Test di integrità e lavaggio al 100% con acqua deionizzata 18 MΩ·cm prima della spedizione
  • Fabbricato in ambiente di camera bianca ISO Classe 7
Caratteristiche

Specifiche

Materiale del filtro Membrana in PTFE
Capacità di ritenzione 0,05, 0,1, 0,2, 0,45, 1 (µm)
Efficacia di ritenzione Assoluta
Lunghezze (valore nominale) 10”, 20”, 30”, 40”
Codici adattatore DOE, 1, 2, 3, 4
Nucleo interno Polipropilene
Tappi terminali Polipropilene
Gabbia Polipropilene
Temperatura d’esercizio max 203 °F (95 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso


29 psid (2,0 bar) a 176 °F (80 °C)
7,25 psid (0,5 bar) a 273 °F (134 °C)

Pressione differenziale massima 29 psid a 70 °F (2,0 bar a 21 °C)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link