Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri a sacco

LOFCLEAR 500

I sacchi filtranti LOFCLEAR 500 presentano una struttura interamente saldata e multi-pieghettata per un’efficienza elevata e una lunga durata in servizio. Questa gamma è dotata di un pre-filtro pieghettato e di una complessa disposizione degli strati filtranti finali, consentendo la rimozione di gel di difficile filtrabilità e di particelle deformabili e offrendo un’elevata capacità di ritenzione delle impurità. Il rivestimento retinato elimina di fatto ogni migrazione di fibre a valle.

Materiali
Melt-blown
Efficienza
Alta
Capacità
Alta

Caratteristiche principali

  • Struttura interamente saldata con anello di tenuta brevettato SENTINEL in Santoprene per una filtrazione al 100% priva di migrazioni
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità superiore a 2,2 libbre (1.000 g)
  • Il pre-filtro pieghettato ha una superficie molto estesa (circa 32 piedi² (3 m2)) 
  • Il materiale è privo di silicone e di sostanze che formano crateri
  • Eaton consiglia vivamente di avvalersi dell’apposito attrezzo per facilitare l’inserimento del sacco filtrante nell’alloggiamento del filtro a sacco e garantirne il corretto allineamento all’interno del cestello filtrante

Principali applicazioni di LOFCLEAR 500

  • Filtrazione di oli e fanghi
  • Rimozione di oli diluiti
  • Fluidi di processo con elevate contaminazioni
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

SPECIFICHE

Materiali Polipropilene melt-blown
 
Strato di rivestimento Polipropilene spunbond 
 
Anello di tenuta Santoprene saldato
Anello di tenuta SENTINEL
 
Capacità di ritenzione
2,6, 6, 13, 32 µm a > 99% di efficienza
 
Misura 02: Ø 7 x 31 pollici L (180 x 795 mm)
 
Superficie filtrante
02: 5,2 piedi² (0,48 m²) (oltre a circa 32 piedi² (3 m²) di pre-filtro pieghettato)
 
Temperatura d’esercizio max
194 °F (90 °C)
 
Pressione differenziale massima:
36,2 psi (2,5 bar)
 
Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar)
 
Portata massima
02: 53 galloni/min (12 m³/h)
 
Scarica i link