Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri a sacco

HAYFLOW

Eaton coniuga i vantaggi di un sacco filtrante con quelli di una cartuccia filtrante in un nuovo elemento, molto robusto e con prestazioni di filtrazione ottimali. La superficie filtrante degli elementi HAYFLOW è fino al 65% maggiore rispetto a quella di un sacco filtrante standard. L’estesa durata in servizio e i lunghi intervalli tra le sostituzioni degli elementi filtranti riducono i costi operativi.

Superficie di filtrazione fino al 65% maggiore in un elemento filtrante compatto e di facile utilizzo

Materiali
Feltro agugliato
Efficienza
Nominale
Capacità
Alta

Caratteristiche principali

  • La portata maggiore riduce la dimensione dell’alloggiamento del sacco filtrante fino al 50% e abbassa i costi iniziali del sistema di filtrazione
  • Durata in servizio fino a cinque volte maggiore rispetto ai sacchi filtranti standard 
  • Fino a 35 volte più efficiente delle cartucce filtranti standard.
  • I lunghi intervalli tra le sostituzioni degli elementi filtranti riducono i costi operativi 
  • Contiene solo il 25% di liquido residuo rispetto ai sacchi filtranti di dimensioni analoghe
  • L’anello di tenuta brevettato SENTINEL impedisce il passaggio dei liquidi per una filtrazione sicura
  • La ridotta pressione differenziale diminuisce il consumo di energia delle pompe
  • Facile da inserire negli alloggiamenti per sacchi filtranti esistenti con il nuovo cestello filtrante HAYFLOW
  • Facile sostituzione dell’elemento
  • Il materiale è privo di silicone e di sostanze che formano crateri
  • Eaton consiglia vivamente di avvalersi dell’apposito attrezzo per facilitare l’inserimento del sacco filtrante nell’alloggiamento del filtro a sacco e garantirne il corretto allineamento all’interno del cestello filtrante HAYFLOW

Principali applicazioni di HAYFLOW

  • Vernici
  • Smalti
  • Inchiostri
  • Agenti di dispersione
  • Resine
  • Sistemi di purificazione dell’acqua
  • Solventi
  • Liquidi e lubrificanti impiegati nella lavorazione dei metalli
  • Liquidi impiegati nella lavorazione dei metalli
  • Detergenti contenenti solventi
  • Acqua negli impianti di lavaggio dei metalli
  • Acqua potabile
  • Birra
  • Vino
  • Oli commestibili

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

SPECIFICHE

Materiali POXL, PEXL: Feltro agugliato in polipropilene o poliestere di lunga durata
LCR-128: Polipropilene melt-blown
 
Anelli di tenuta Anello di base e anello di tenuta SENTINEL in polipropilene o poliestere saldato
 
Capacità di ritenzione
POXL, PEXL: 1, 5, 10, 25, 50, 100 µm
LCR-128: 37 µm a >95% di efficienza2
POXL, PEXL: efficienza nominale
 
Misura 02: Ø 7 x 28 pollici L (180 x 700 mm)
 
Superficie filtrante 02: 7,5 piedi² (0,7 m²)
 
Temperature massime di esercizio
Polipropilene: 194 °F (90 °C)
Poliestere: 302 °F (150 °C)
 
Pressione differenziale massima:
36,2 psi (2,5 bar)
 
Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar)
 
Portate massime
POXL, PEXL: 02: 176 galloni/min (40 m³/h)
LCR-128: 02: 110 galloni/min (25 m³/h)
 
Scarica i link