Gli elementi filtranti HAYFLOW Q sono una combinazione del materiale filtrante DURAGAF, di comprovata durata, con un monofilamento di nylon tessuto di elevata precisione. Il materiale filtrante di lunga durata DURAGAF funziona come pre-filtro e filtro di profondità di elevata capacità, mentre la maglia esterna avvolge il feltro agugliato e offre una capacità di ritenzione finale di 10 μm.
Applicazioni di HAYFLOW Q
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Materiali | Feltro agugliato in polipropilene o poliestere di lunga durata |
|
| Strato di rivestimento | Maglia di nylon monofilamento 10 μm |
|
| Anelli di tenuta |
Anello di base e anello di tenuta SENTINEL in polipropilene o poliestere saldato |
|
| Capacità di ritenzione |
1, 5, 10, 25 µm |
|
| Misura | 02: Ø 7 x 28 pollici L (180 x 700 mm) |
|
| Superficie filtrante | 02: 7,5 piedi² (0,7 m²) |
|
| Temperature massime di esercizio |
Polipropilene: 194 °F (90 °C) Poliestere: 302 °F (150 °C) |
|
| Pressione differenziale massima: |
36,2 psi (2,5 bar) |
|
| Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento |
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar) |
|
| Portata massima |
02: 132 galloni/min (30 m³/h) |