Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Elementi filtranti per processi idraulici

Easy-Fit

La linea di parti di ricambio EasyFit di Eaton è progettata per adattarsi a molti dei principali sistemi filtranti sul mercanto. Con un database di oltre 50.000 articoli, Eaton ha una soluzione per le esigenze di ogni cliente.

Grazie all’ampia gamma di misure, valori e materiali per applicazioni in sistemi idraulici, lubrificanti e con altri fluidi, Eaton sarà il tuo punto di riferimento per gli elementi filtro.

Gli elementi filtranti di ricambio Eaton si caratterizzano per l’elevata capacità di trattenere le impurità e la lunga durata in servizio anche con differenze di pressione elevate.

Materiale del filtro
Ampia gamma
Indicato per
Resistenza ad alte e basse pressioni

Caratteristiche principali

  • Riduce il tempo di inattività delle attrezzature
  • Riduce al minimo i rischi di sicurezza e previene i problemi associati alla contaminazione
  • Estende la durata in servizio dei componenti del sistema, migliora la redditività delle operazioni e riduce i costi di manutenzione

Sono disponibili i seguenti materiali del filtro pieghettati:

  • Struttura multistrato con microfibra di vetro
  • Maglia in filo di acciaio inox
  • Fibra di acciaio inox
  • Sono disponibili diversi valori e materiali di filtrazione.

Massima pressione differenziale in base a materiale filtrante
e applicazione disponibile per:

  • Resistenza alle basse pressioni con 145 psi (10 bar),
    232 psi (16 bar) o 435 psi (30 bar)
  • Resistenza alle alte pressioni con 2.320 psi (160 bar)
    o 3.045 psi (210 bar)
Eaton unisce vendite, progettazione, fabbricazione,
servizio clienti e supporto tecnico post-vendita in un
obiettivo aziendale specifico: fornire ai nostri clienti
soluzioni di filtrazione eccellenti.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link