Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri a sacco

DURAGAF

La struttura in feltro agugliato di polipropilene o poliestere dei sacchi filtranti DURAGAF di lunga durata, accanto al maggiore spessore del materiale filtrante, aumentano significativamente la capacità di trattenere le impurità e prolungano la durata in servizio da due a cinque volte in più rispetto ai sacchi filtranti in feltro agugliato tradizionali. Queste caratteristiche riducono in modo significativo i costi operativi. Inoltre, il feltro agugliato con fibre di diametro inferiore costituisce un materiale filtrante più poroso, conservando la medesima pressione differenziale iniziale ridotta.

Materiali
Feltro agugliato
Efficienza
Nominale
Capacità
Alta

Caratteristiche principali

  • Lo spessore del materiale filtrante rinforzato facilita la rimozione del gel
  • Costi operativi inferiori in virtù della lunga durata in servizio
  • I sacchi filtranti DURAGAF sono disponibili in PEXLF e POXLF e ottemperano alle direttive e ai requisiti di FDA e CE in materia di contatto con gli alimenti
  • Lo speciale trattamento superficiale riduce in modo sostanziale la migrazione di fibre 
  • Il materiale è privo di silicone e di sostanze che formano crateri
  • Struttura interamente saldata con anello di tenuta brevettato SENTINEL per una filtrazione al 100% priva di migrazioni
  • L’anello di tenuta SENTINEL, attivato dalla pressione, fornisce una ritenuta flessibile e resistente agli agenti chimici, in grado di adattarsi a ogni tipo di alloggiamento per sacchi filtranti
  • Eaton consiglia vivamente di avvalersi dell’apposito attrezzo per facilitare l’inserimento del sacco filtrante nell’alloggiamento del filtro a sacco e garantirne il corretto allineamento all’interno del cestello filtrante

Principali applicazioni di DURAGAF

  • Trattamento delle acque
  • Prodotti chimici
  • Smalti e vernici
  • Adesivi
  • Petrolchimico
  • Industria automobilistica
  • Trasformazione dei metalli
  • Industria alimentare
Conformità FDA/CE

Tutti i materiali in polipropilene e poliestere (solo POXLF e PEXLF) utilizzati sono conformi al Regolamento CE n. 1935/2004 e alla Direttiva CE 2002/72/CE nonché ai requisiti del CFR della FDA, articolo 21, paragrafo 177, secondo quanto applicabile relativamente al contatto con alimenti e bevande.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

SPECIFICHE

Materiali Feltro agugliato in polipropilene o poliestere di lunga durata
 
Anelli di tenuta Anello di tenuta SENTINEL in polipropilene o poliestere saldato
 
Capacità di ritenzione 1, 5, 10, 25, 50, 100 µm
 
Misure 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
 
Superficie filtrante 01: 2,6 piedi² (0,24 m²)
02: 5,2 piedi² (0,48 m²)
 
Temperature massime di esercizio
Polipropilene: 194 °F (90 °C)
Poliestere: 302 °F (150 °C)
 
Pressione differenziale massima:
36,2 psi (2,5 bar)
 
Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar)
 
Portate massime
01: 66 galloni/min (15 m³/h)
02: 132 galloni/min (30 m³/h)
 
Scarica i link