Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri a sacco

CLEARGAF

I sacchi filtranti CLEARGAF soddisfano i requisiti di prestazione della CE sotto il profilo della migrazione e sono valutati, testati e certificati da un istituto di ricerca alimentare indipendente. Sono fabbricati in condizioni speciali per garantire la completa assenza di contaminanti al loro interno. Per mantenere i sacchi filtranti esenti da contaminanti, sono confezionati individualmente in involucri di plastica protettivi.

Sono pienamente conformi e approvati per l’uso alimentare e farmaceutico.

Materiali
Maglia o feltro agugliato
Efficienza
Alta
Capacità
Standard o elevata

Caratteristiche principali

  • I materiali accuratamente selezionati garantiscono la conformità per tutte le applicazioni alimentari. Per i sacchi che presentano cuciture viene utilizzato uno speciale filato in materiale privo di lubrificanti
  • Un laboratorio di analisi indipendente garantisce il rispetto dei requisiti CE e FDA
  • La migrazione è fortemente ridotta grazie all’accurata scelta di polimeri conformi alle normative alimentari
  • L’anello di tenuta brevettato SENTINEL impedisce il passaggio dei liquidi per una filtrazione sicura
  • La confezione individuale mantiene i sacchi filtranti esenti da contaminanti durante la spedizione e in fase di stoccaggio, fino al momento dell’utilizzo
  • Eaton consiglia vivamente di avvalersi dell’apposito attrezzo per facilitare l’inserimento del sacco filtrante nell’alloggiamento del filtro a sacco e garantirne il corretto allineamento all’interno del cestello filtrante 

Principali applicazioni di CLEARGAF

  • Oli commestibili
  • Gelatina
  • Acqua minerale
  • Succhi
  • Zucchero
  • Latticini
Conformità FDA/CE
Tutti i materiali in polipropilene e poliestere utilizzati sono conformi al Regolamento (CE) N. 1935/2004 e alla Direttiva 2002/72/CE nonché ai requisiti del CFR della FDA, articolo 21, paragrafo 177, secondo quanto applicabile relativamente al contatto con alimenti e bevande.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

SPECIFICHE

Materiali Feltro agugliato in polipropilene o poliestere
Feltro agugliato in polipropilene o poliestere di lunga durata
Monofilamento di nylon
Polipropilene melt-blown
 
Strato di rivestimento Maglia in polipropilene (AGF, PGF)
 
Anelli di tenuta Anello di tenuta SENTINEL in polipropilene o poliestere saldato
 
Capacità di ritenzione POF:1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm
POXLF: 5, 10, 25, 50, 100 µm
PEF: 1, 5, 10, 25, 100 µm
PEXLF: 1, 5, 10 µm
NMOF: 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800 µm
AGF: 1,5, 3, 5, 10, 25 μm @ > 99% di efficienza1
PGF: 1, 2, 12 μm @ > 99,9% di efficienza1
 
Misure 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
 
Superficie filtrante 01: 2,6 piedi² (0,24 m²)
02: 5,2 piedi² (0,48 m²)
 
Temperature massime di esercizio
Polipropilene: 194 °F (90 °C)
Poliestere: 284 °F (140 °C)
Monofilamento di nylon: 284 °F (140 °C)
 
Pressione differenziale massima:
36,2 psi (2,5 bar)
 
Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar)
 
Portate massime
POF, POXLF, PEF, PEXLF, NMOF:
01: 88 galloni/min (20 m³/h)
02: 176 galloni/min (40 m³/h)
AGF: 01: 35 galloni/min (8 m³/h)
02: 66 galloni/min (15 m³/h)
PGF: 02: 44 galloni/min (10 m³/h)
 
Scarica i link