Le cartucce lenticolari di livello superiore BECODISC con i fogli filtranti di profondità BECOPAD di Eaton sono realizzate in cellulosa, caratterizzate da purezza, resistenza e prestazioni elevate per una fedeltà cromatica e aromatica eccellente, che non richiede componenti minerali neppure per la rimozione microbiologica.
I fogli filtranti di profondità BECOPAD offrono un’eccellente resistenza agli agenti chimici nelle applicazioni sia alcaline sia acide.
Campi d’impiego:
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Tipo | Foglio filtrante di profondità | Capacità di ritenzione nominale µm | Flusso di acqua △ p = 14,5 psi galloni/min/piede2 (△ p = 100 kPa l/m2/min) |
Spessore pollici (mm) |
B123 | BECOPAD 120 | 0.1 – 0.3 |
1.3 (54) | 0.15 (3.9) |
B173 | BECOPAD 170 | 0.2 – 0.4 |
1.9 (77) | 0.15 (3.9) |
B223 | BECOPAD 220 | 0.3 – 0.5 |
2.5 (100) | 0.15 (3.9) |
B273 | BECOPAD 270 | 0.5 – 0.7 |
3.3 (135) | 0.15 (3.9) |
B353 | BECOPAD 350 | 0.7 – 1.0 |
3.9 (160) | 0.15 (3.9) |
B453 | BECOPAD 450 | 1.0 – 2.0 |
7.4 (300) | 0.15 (3.9) |
B553 | BECOPAD 550 | 2.0 – 3.0 |
14.0 (570) | 0.15 (3.9) |
B583 | BECOPAD 580 | 8.0 – 10.0 |
87.6 (3571) | 0.15 (3.9) |