Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce lenticolari

BECODISC R+

Le cartucce lenticolari BECODISC R+, estremamente robuste e lavabili in controlavaggio, sono dotate di fogli filtranti di profondità BECOPAD di alta qualità e sono caratterizzate dalla massima purezza. Possono essere utilizzate per la filtrazione di liquidi nei settori alimentare, cosmetico o di chimica raffinata. Le opzioni di applicazione spaziano dalla filtrazione sgrossante alla filtrazione per la rimozione di microrganismi. Gli utenti possono aumentare notevolmente la durata in servizio del filtro attraverso il controlavaggio.

Materiale filtrante
Cellulosa di elevata purezza
Applicazione
Filtrazione sgrossante, chiarificante e fine; riduzione ed eliminazione microbiologica
Conformità
FDA, CE 1935/2004, CE 10/2011

Caratteristiche principali

  • Maggiore durata in servizio grazie alla possibilità di controlavaggio
  • Estrema robustezza in virtù del design esclusivo
  • La distribuzione ottimizzata del flusso a monte e a valle dei fogli filtranti ne massimizza la possibilità di utilizzo
  • Racchiude tutti i vantaggi del materiale filtrante BECOPAD
  • Non richiede l’impiego di un set di controlavaggio aggiuntivo

Caratteristiche

Specifiche

Tipo Fogli filtranti di profondità BECOPAD Capacità di ritenzione nominale µm Flusso di acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
Spessore
pollici (mm)
B1C6 115 C 0,1-0,2
0,6 (26) 0,16 (4,1)
B176 170 0,2-0,4
1,9 (77) 0,15 (3,9)
B226 220 0,3-0,5
2,5 (100) 0,15 (3,9)
B276 270 0,5-0,7
3,3 (135) 0,15 (3,9)
B356 350 0,7-1,0
3,9 (160) 0,15 (3,9)
B456 450 1,0-2,0
7,4 (300) 0,15 (3,9)
B556 550 2,0-3,0
14,0 (570) 0,15 (3,9)
B586 580 8,0-10,0
87,6 (3571) 0,15 (3,9)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link