Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce lenticolari

BECODISC P

Le cartucce lenticolari BECODISC P di Eaton con fogli filtranti di profondità BECOPAD P sono composte di cellulosa di elevata purezza. Il mezzo filtrante è caratterizzato da un contenuto estremamente basso di sostanze estraibili e di endotossine, <0,025 EU/ml dopo il lavaggio con 0,61 galloni/piede² (25 l/m²) di WFI (acqua per iniezione), e permettono di ridurre fino al 50% il volume di risciacquo.

Possono essere utilizzati per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui la chiarificazione di soluzioni di etanolo con tendenza alla precipitazione correlata agli ioni, la rimozione del catalizzatore e le attività di separazione nella produzione di prodotti biofarmaceutici.

Il metodo di produzione di Eaton per i filtri di profondità BECOPAD P garantisce una qualità del prodotto costante e la massima purezza dei mezzi filtranti per soddisfare i requisiti di produzione dei prodotti farmaceutici, oltre alle esigenze normative per l’eliminazione dei rischi. Questi fogli filtranti di profondità garantiscono la conservazione degli ingredienti desiderati nel filtrato grazie all’esiguo effetto di adsorbimento carica-correlato e alla separazione meccanica nelle applicazioni farmaceutiche.

Materiale filtrante
Cellulosa di elevata purezza
Applicazione
Filtrazione sgrossante, chiarificante e fine; riduzione ed eliminazione microbiologica
Conformità
FDA, CE 1935/2004, CE 10/2011; Guida di convalida disponibile

Caratteristiche principali

  • Ridotto contenuto di endotossine. Garantisce la sicurezza del prodotto
  • Maggiore ritenzione di endotossine
  • Senza l’aggiunta di componenti minerali, quindi con un contenuto di ioni ridotto, specialmente di ioni di alluminio, calcio e magnesio
  • Ottima resistenza chimica e stabilità meccanica
  • Volume di risciacquo ridotto fino al 50%, per costi di processo inferiori
  • Su richiesta è disponibile la Guida di convalida

Campi d’impiego:

  • Prodotti farmaceutici
  • Prodotti chimici fini

Caratteristiche
Tipo Foglio filtrante di profondità Capacità di ritenzione nominale µm Flusso di acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
Spessore
pollici (mm)
B171 BECOPAD P 170 0,2-0,4
1,9 (77) 0,15 (3,9)
B271 BECOPAD P 270 0,5-0,7
3,3 (135) 0,15 (3,9)
B351 BECOPAD P 350 0,7-1,0
3,9 (160) 0,15 (3,9)
B551 BECOPAD P 550 2,0-3,0
14,0 (570) 0,15 (3,9)
B581 BECOPAD P 580 8,0-10,0
87,6 (3571) 0,15 (3,9)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link