I moduli lenticolari di profondità BECODISC BT di Eaton sono caratterizzati da un’elevata capacità di trattenere le impurità e un’alta resistenza alla perforazione per la filtrazione di liquidi con elevata viscosità o carico di particelle. I fogli filtranti rimuovono le particelle di strutture gelatinose, amorfe o cristalline a grana grossa.
BECODISC BT per filtrazione sgrossante
B15T, B20T, B25T, B30T
Le cartucce lenticolari BECODISC per la filtrazione sgrossante contengono componenti filtranti attivi con una base minerale per la chiarificazione dei liquidi con strutture cristalline e amorfe o con particelle gelatinose a grana grossa. Queste cartucce sono indicate per liquidi molto viscosi.
Applicazioni:
Speciali cartucce lenticolari con ridotto contenuto di ceneri
B27T, B40T
Le speciali cartucce lenticolari con ridotto contenuto di ceneri BECODISC sono state progettate per gli elevati requisiti di filtrazione dell’industria chimica. Mediante l’utilizzo e la selezione di cellulosa filtrante di elevata purezza, il contenuto di ioni lavabili è significativamente ridotto. Queste cartucce lenticolari sono prodotte con componenti con un basso contenuto di ioni, consentendo di ridurre la migrazione di ioni di alluminio o di ferro al limite di rilevamento.
Applicazioni:
Settori di impiego:
| Tipo | Foglio filtrante di profondità | Capacità di ritenzione nominale µm | Flusso di acqua △ p = 14,5 psi galloni/min/piede2 (△ p = 100 kPa l/m2/min) |
Spessore pollici (mm) |
| B15T | BECO CP07S | 15,0 |
105,3 (4290) | 0,14 (3,6) |
| B20T | BECO CP03S | 20,0 |
175,2 (7140) | 0,15 (3,7) |
| B25T | BECO CP02S | 25,0 |
233,6 (9520) | 0,13 (3,3) |
| B30T | BECO CP01S | 30,0 |
306,8 (12500) | 0,18 (4,6) |
| B27T | BECO CP2KS | 27,0 |
239,5 (9760) | 0,11 (2,9) |
| B40T | BECO CP1KS | 40,0 |
555,1 (22620) | 0,17 (4,3) |
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.