Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce lenticolari

BECODISC BS

Le cartucce lenticolari BECODISC BS di Eaton offrono prestazioni di chiarificazione superiori, per una rimozione affidabile dalle particelle ai microrganismi, grazie alla struttura dei fori e all’adsorbimento ottimali. Questi strati filtranti sono indicati per gradi di filtrazione con capacità nominale da 4,0 µm a 0,1 µm, come vino, birra, succhi di frutta, prodotti chimici fini, cosmetici, farmaceutica e biotecnologie.

Materiale filtrante
Cellulosa con componenti minerali
Applicazione
Filtrazione sgrossante, chiarificante e fine; riduzione ed eliminazione microbiologica
Conformità
FDA, CE 1935/2004, CE 10/2011

Caratteristiche principali

  • Ritenzione affidabile dei componenti da separare grazie alla disposizione dei fori ideale
  • Utilizzo di materie prime di alta qualità per prestazioni di chiarificazione elevate
  • Convenienza e lunga durata in servizio grazie all’elevata capacità di trattenere le impurità
  • Ampio controllo di qualità di tutte le materie prime e ausiliarie
  • Qualità omogenea grazie al monitoraggio durante il ciclo di lavorazione

Applicazioni

  • Vino
  • Birra
  • Succhi di frutta
  • Cosmetici
  • Prodotti chimici fini
  • Prodotti farmaceutici
  • Biotecnologia

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Tipo Foglio filtrante di profondità Capacità di ritenzione nominale µm Flusso di acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
Spessore
pollici (mm)
B01S BECO Steril S 100 0,1
0,7 (30) 0,15 (3,9)
B02S BECO Steril S 80 0,2
1,1 (46) 0,15 (3,9)
B03S BECO Steril 60 0,3
1,5 (60) 0,15 (3,8)
B04S BECO Steril 40 0,4
1,7 (69) 0,15 (3,8)
B05S BECO SD 30 0,5
2,1 (84) 0,15 (3,8)
B06S BECO KDS 15 0,6
2,8 (115) 0,15 (3,8)
B08S BECO KDS 12 0,8
3,8 (155) 0,15 (3,8)
B10S BECO KD 10 1,0
4,5 (185) 0,15 (3,8)
B15S BECO KD 7 1,5
5,5 (225) 0,15 (3,8)
B20S BECO KD 5 2,0
6,6 (270) 0,15 (3,8)
B25S BECO KD 3 2,5
10,4 (425) 0,15 (3,8)
B30S BECO K2 3,0
38,0 (1550) 0,15 (3,8)
B40S BECO K1 3,8
46,6 (1900) 0,15 (3,8)
Scarica i link