Moduli lenticolari di profondità BECODISC BP di Eaton con basso contenuto di endotossine e capacità di chiarificazione eccellenti per la separazione affidabile di particelle, dai microrganismi fino alla ritenzione delle endotossine mediante la combinazione ideale di filtrazione di profondità e adsorbimento.
L’eccezionale purezza delle materie prime e lo speciale metodo di produzione impiegati per i moduli lenticolari di profondità BP garantiscono un basso contenuto di endotossine, < 0,125 EU/ml dopo il lavaggio con 50 l/m² di WFI (acqua per iniezione).
Applicazioni
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Resistenza alla perforazione (bagnato) | Flusso d’acqua a | |||||||
| Tipo | Foglio filtrante di profondità BECO utilizzato | Capacità di ritenzione nominale μm | Spessore pollici (mm) | Contenuto di ceneri % | psi (kPa) |
△ p = 14,5 psi in galloni/min/piede² | (Δ p = 100 kPa in l/m²/min) | Contenuto di endotossine EU/ml |
| B01P | PR Steril S100 | 0,1 | 0,15 (3,9) | 58 | > 7,3 (50) | 0,7 | (30) | < 0,125 |
| B02P | PR Steril S80 | 0,2 | 0,15 (3,9) | 50 | > 11,6 (80) | 1,1 | (46) | < 0,125 |
| B04P | PR Steril 40 | 0,4 | 0,15 (3,9) | 49 | > 7,3 (50) | 1,5 | (61) | < 0,125 |
| B08P | PR 12 | 0,8 | 0,15 (3,9) | 50 | > 18,9 (130) |
4,3 | (175) | < 0,125 |
| B20P | PR 5 | 2,0 | 0,15 (3,9) | 50 | > 8,7 (60) | 8,1 | (330) | < 0,125 |
| B40P | PR 1 | 4,0 | 0,17 (4,3) | 48 | > 6,5 (45) | 58,4 | (2.381) | < 0,125 |