Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce lenticolari

BECODISC BC

Le cartucce lenticolari BECODISC BC con i fogli filtranti di profondità della gamma BECO CARBON hanno un’elevata capacità adsorbente grazie all’utilizzo di carboni attivi stabilizzati e vengono impiegate per la decolorazione e la rimozione di sottoprodotti indesiderati, o per la correzione di odori e sapori.

Le cartucce lenticolari a carboni attivi BECODISC BC offrono un’ampia gamma di applicazioni nella filtrazione dei liquidi per prodotti chimici fini, farmaceutici e cosmetici, per il settore alimentare e delle bevande, nonché per le biotecnologie.

Materiale filtrante
Carbone attivo
Applicazione
Filtrazione adsorbente
Conformità
FDA, CE 1935/2004, CE 10/2011

Caratteristiche principali

  • Senza rilascio di polveri, così l‘applicazione è semplice e pulita.
  • Moduli lenticolari di profondità con tipi di carbone attivo a differente porosità soddisfanno le richieste di una vasta gamma di applicazioni.
  • Nel modulo lenticolare di profondità BECODISC B71C le proprietà di filtrazione attiva e adsorbente sono idealmente combinate
  • Le prestazioni di adsorbimento dei moduli lenticolari di profondità a carboni attivi BECODISC B02C e B03C sono massimizzate grazie a un contenuto di carbone attivo fino a 1.000g/m², mentre il basso contenuto di endotossine garantisce un’elevata sicurezza del prodotto. Su richiesta è disponibile una Guida di convalida per i moduli lenticolari di profondità a carboni attivi BECODISC B03C.
  • I moduli lenticolari di profondità BECODISC in poliammide e con guarnizioni in E-PTFE a base di Teflon™ sono disponibili specificamente per le applicazioni chimiche.

Campi d’impiego:

  • Prodotti chimici fini
  • Farmaceutici
  • Biotecnologia
  • Cosmetici
  • Industria alimentare

Applicazioni:

  • Decolorazione e separazione di impurità organiche da soluzioni di sostanze attive:
    -         Decolorazione delle soluzioni antibiotiche
    -         Rimozione di endotossine e proteine
    -         Purificazione di plasmaderivati
    -         Trattamento dei mezzi di contrasto
  • Decolorazione di estratti e cosmetici
  • Rimozione di sottoprodotti indesiderati da alimenti o integratori alimentari
  • Correzione del gusto e del colore delle bevande (Distillati, succhi di frutta, Hard Seltzer, ecc.)
  • Decolorazione e rimozione delle impurità organiche da sostanze chimiche, solventi organici e oli sintetici, ad esempio la rimozione di “aromi sgradevoli” e sottoprodotti indesiderati dagli oli siliconici.

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

       Tipo*
Strato filtrante BECO CARBON
impiegato
 
Ceneri residue
%
Resistenza allo strappo in stato bagnato
psi (kPa**)
Flusso di acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
Contenuto di endotossine***
EU/ml
Contenuto di carbone attivo
g/m²
  B71C ACF 07.10 15 > 11,6 (80) 34,7 (1415) - 420
  B02C ACF 02 2,5 > 11,6 (80) 6.75 (275) < 0,125 1000
  B02C ACF 03 5 > 11,6 (80) 7,4 (300) < 0,125 1000
 

* B = Versione in polipropilene (ad es. B71C), C = Versione in poliammide (ad es. C71C)

** 100 kPa = 1 bar

*** Analisi del contenuto di endotossine dopo il risciacquo con 50 l/m² (1,23 galloni/piede²) di acqua per preparazioni iniettabili (WFI)

Scarica i link