Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Fogli filtranti

BECO SELECT A

I fogli filtranti di profondità BECO SELECT A di Eaton sono prodotti specificatamente con una quantità ridotta di calcio e magnesio per la prevenzione e la rimozione di impurità secondarie, preservando il colore e il sapore.

Questi fogli filtranti sono classificati per diversi impieghi, dalla separazione di particelle grosse alla filtrazione fine, permettendo di adattarli con precisione ai requisiti di filtrazione di liquori di alta qualità, come cognac, armagnac, whiskey e brandy affinati in botti.

Materiale filtrante
Cellulosa con componenti minerali
Applicazione
Filtrazione sgrossante, chiarificante e fine
Conformità
FDA, CE 1935/2004, BfR XXXVI/1

Caratteristiche principali

  • Ridotto contenuto di ioni di ferro, calcio e magnesio per evitare impurità secondarie
  • Filtrazione che preserva il colore in virtù dell’adsorbimento minimo di colore nel foglio filtrante di profondità
  • Separazione selettiva degli esteri degli acidi grassi a catena lunga
  • Ritenzione affidabile dei componenti da separare grazie alla disposizione dei fori ideale
  • Elevata capacità chiarificante in virtù delle materie prime di alta qualità
  • Convenienza e lunga durata in servizio grazie all’elevata capacità di trattenere le impurità
  • L’uniformità della qualità dei prodotti finiti viene garantita da un ampio controllo di qualità di tutte le materie prime e ausiliarie, nonché controlli approfonditi durante il processo 

Filtrazione fine di particelle dannose molto fini
BECO SELECT A 20
Questo tipo di foglio filtrante di profondità trattiene le particelle molto fini e gli acidi grassi superiori, rendendolo particolarmente indicato per il riempimento e lo stoccaggio sterili. Solitamente, questi filtri sono impiegati per ottenere un livello elevato di chiarificazione.

Filtrazione chiarificante
BECO SELECT A 40
Questo tipo di foglio filtrante di profondità ha un’elevata capacità di trattenere le impurità ed è particolarmente indicato per la filtrazione di liquori con un elevato contenuto di fuselolo; viene impiegato nella filtrazione chiarificante e per la separazione di impurità medio-forti.

Settori di impiego:

  • Superalcolici
  • Profumi
  • Aromi e fragranze
  • Estratti vegetali a base di etanolo
  • Prodotti chimici fini
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Tipo Codice articolo Capacità di ritenzione nominale µm Spessore
pollici (mm)
Contenuto di ceneri
%
Resistenza alla perforazione (bagnato)
psi (kPa)
Flusso di acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
BECO SELECT A 20 27620 0,8

0,17 (4,4)

43,0

> 5,8 (40)

3,9 (160) 
BECO SELECT A 40 27640 2,5

0,17 (4,4)

43,0

> 5,8 (40)

7,4 (300)
Scarica i link