Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce filtranti

BECO PROTECT PP Pure

Le cartucce filtranti di profondità BECO PROTECT PP Pure sono progettate per la prefiltrazione e la filtrazione di profondità fine di molti tipi di bevande, alimenti liquidi, cosmetici, prodotti chimici fini e acqua di processo. Questa cartuccia filtrante utilizza come materiale filtrante il polipropilene (PP) pieghettato, che fornisce una maggiore superficie e una portata elevata. 

Materiale del filtro
Polipropilene (PP)
Ritenzione
Efficienza pari al 99,98%
Temperatura d’esercizio max
176 °F (80 °C)

Caratteristiche principali

  • Estesa superficie filtrante utile in virtù del materiale pieghettato
  • Elevata ritenzione per una separazione affidabile, rapporto ß ≥ 5000 o efficienza ≥ 99,98% per particelle definite
  • Elevata resistenza agli agenti chimici in virtù del polipropilene 100%

Panoramica sulle cartucce filtranti BECO di Eaton

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Codice articolo PPPB6 - PPP10
Materiale del filtro Polipropilene (PP)
Capacità di ritenzione (µm) 0,6, 1,2, 3, 5, 10
Efficacia di ritenzione 99,98%
Lunghezze 10", 20", 30", 40"
Codici adattatore 7
0 e 2 su richiesta
Gabbie
Struttura Pieghettata
Prova della tenuta di pressione
Pressione di prova in psig e velocità di diffusione per 10"

-

Controlavabilità 29 psid (2,0 bar) a 68 °F (20 °C)
Resistenza agli agenti chimici pH 1-14
Temperatura massima d’esercizio 176 °F (80 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

72,5 psid (5,0 bar) a 68 °F (20 °C)

29 psid (2,0 bar) a 176 °F (80 °C)

Cicli di vapore > 100 a 230 °F (110 °C) in 30 minuti
Scarica i link