Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce filtranti

BECO PROTECT PG

Le cartucce filtranti di profondità BECO PROTECT PG utilizzano come materiale filtrante un avvolgimento di polipropilene con diversi strati per vari gradi di filtrazione, dalla grana grossa a quella fine, in una varietà di applicazioni del settore alimentare. Gli strati filtranti di gradazione decrescente, dalla grana grossa a quella fine, assicurano un’elevata capacità di ritenzione, eccellenti capacità di controlavaggio e una lunga durata in servizio.

Materiale filtrante
Polipropilene (PP)
Ritenzione
Efficienza pari al 99,98%
Temperatura d’esercizio max
176 °F (80 °C)

Caratteristiche principali

  • Elevata ritenzione per una separazione affidabile, rapporto ß ≥ 5000 o efficienza ≥ 99,98% per particelle definite
  • Lunga durata in servizio del filtro
  • Elevata resistenza agli agenti chimici in virtù del polipropilene 100%
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità in virtù della configurazione graduale del filtro
  • Controlavabile fino a 29 psig (200 kPa, 2 bar) a 176 °F (80 °C)

Panoramica sulle cartucce filtranti BECO di Eaton

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Codice articolo PG002 - PG995
Materiale filtrante Polipropilene (PP)
Capacità di ritenzione (µm) 0,2, 0,3, 0,5, 0,6, 0,8 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75 100, 120, 150
Efficienza di ritenzione 99,98%
Lunghezze 9,75", 10", 19,5", 20", 29,5", 30", 40"
Codici adattatore X, F, 0, 2, 7
Gabbie
Struttura Avvolta
Prova della tenuta di pressione
Pressione di prova in psig e velocità di diffusione per 10"

-

Controlavabilità Fino a 29 psid (2,0 bar) a 176 °F (80 °C)
Resistenza agli agenti chimici pH 1-14
Temperatura massima d’esercizio 176 °F (80 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

69,6 psid (4,8 bar) a 77 °F (25 °C)

29 psid (2,0 bar) a 176 °F (80 °C)

Cicli di vapore > 100 a 230 °F (110 °C) in 30 minuti
Scarica i link