Scarica il documento () sui 20
Cartucce filtranti

BECO PROTECT KM

Le cartucce filtranti di profondità BECO PROTECT KM sono realizzate in metallo poroso (316L) e sono disponibili con capacità di ritenzione di 10 µm. Queste cartucce filtranti sono ideali per separare le particelle di ruggine e materiale abraso nella filtrazione di vapori e di liquidi ad alta temperatura.

Materiale del filtro
Acciaio inox 316L (1.4404)
Ritenzione
Nominale
Temperatura d’esercizio max
392 °F (200 °C)

Caratteristiche principali

  • Puro acciaio inox (316 L)
  • Elevata stabilità meccanica e termica
  • Ampio volume dei fori e permeabilità elevata
  • Diversi cicli di rigenerazione
Caratteristiche

Specifiche

Codice articolo KM10
Materiale filtrante Acciaio inox 316L (1.4404)
Capacità di ritenzione (µm) 10
Efficienza di ritenzione Nominale
Lunghezze 10”, 20”, 30”
Codici adattatore 7
Gabbie
Struttura Sinterizzato
Prova della tenuta di pressione
Pressione di prova in psig e velocità di diffusione per 10"

-

Controlavabilità Fino a 14,5 psid (1,0 bar) a 77 °F (25 °C)
Resistenza agli agenti chimici pH 1-14
Temperatura d’esercizio max 392 °F (200 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

-

Cicli di vapore n.d.

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link