Le innovative cartucce filtranti di profondità BECO PROTECT FS FineStream sono utilizzate per proteggere le cartucce filtranti a membrana a valle nella filtrazione delle bevande. L’innovativa e speciale pieghettatura con portata variabile aumenta la superficie filtrante e consente di ottenere efficienze di ritenzione insuperate nella filtrazione preliminare.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Codice articolo | FS002 - FS200 |
|---|---|
| Materiale filtrante | Polipropilene (PP) |
| Capacità di ritenzione | 0,2, 0,3, 0,5, 0,6, 0,8, 1, 2, 3, 5, 10, 20 (µm) |
| Efficienza di ritenzione | 99,98% |
| Lunghezze | 10", 20", 30", 40" |
| Codici adattatore | F, 0, 2, 7 |
| Gabbie | Sì |
| Struttura | Speciale pieghettatura |
| Prova della tenuta di pressione Pressione di prova in psig e velocità di diffusione per 10" |
- |
| Controlavabilità | Fino a 29 psid (2,0 bar) a 176 °F (80 °C) |
| Resistenza agli agenti chimici | pH 1-14 |
| Temperatura massima d’esercizio | 176 °F (80 °C) |
| Pressione differenziale massima nella direzione del flusso | 69,6 psid (4,8 bar) a 77 °F (25 °C) 29 psid (2,0 bar) a 176 °F (80 °C) |
| Cicli di vapore | > 100 a 230 °F (110 °C) in 30 minuti |