Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Fogli filtranti

BECO PR

I fogli filtranti di profondità BECO PR di Eaton soddisfano i rigorosi requisiti del settore farmaceutico e offrono un’elevata ritenzione delle endotossine per una vasta gamma di prodotti farmaceutici.

L’eccezionale purezza delle materie prime e lo speciale metodo di produzione impiegati per gli strati filtranti di profondità della gamma BECO PR garantiscono un basso contenuto di endotossine, < 0,125 EU/ml dopo il lavaggio con 1,23 galloni/piede² (50 l/m²) di WFI (acqua per iniezione).

Materiale filtrante
Cellulosa con componenti minerali
Applicazioni
Filtrazione sgrossante, chiarificante e fine; riduzione ed eliminazione microbiologica
Conformità
FDA, CE 1935/2004, BfR XXXVI/1; Guida di convalida disponibile

Caratteristiche principali

  • Alta ritenzione di endotossine e massimo tasso di ritenzione microbiologica
  • L’esclusiva procedura di produzione garantisce un contenuto di endotossine ridotto
  • Massima purezza delle materie prime per valori minimi di migrazione di ioni solubili
  • Massima affidabilità grazie all’abbinamento ideale di vari meccanismi di filtrazione e delle caratteristiche adsorbenti
  • L’uniformità della qualità dei prodotti finiti viene garantita da un ampio controllo di qualità di tutte le materie prime e ausiliarie, nonché controlli approfonditi durante il processo
  • Prima della spedizione, in tutti gli strati filtranti di profondità BECO PR viene controllato che il contenuto di endotossine sia < 0,125 EU/ml tramite LAL test. Su richiesta viene fornito il certificato

Riduzione e rimozione microbiologica
BECO PR Steril S 100, PR Steril S 80, PR Steril 40 
Questi speciali fogli filtranti sono caratterizzati da elevati parametri di ritenzione di microrganismi, grazie alla struttura a fori fini e al potenziale elettrocinetico con effetto adsorbente. Questi fogli filtranti di profondità sono caratterizzati da elevati parametri di ritenzione di endotossine. Inoltre, grazie all’elevata capacità di ritenzione dei componenti colloidali, sono particolarmente indicati come pre-filtri per la successiva filtrazione a membrana.

Filtrazione fine
BECO PR 12
I fogli filtranti di profondità BECO di Eaton consentono di raggiungere un grado elevato di chiarificazione. Questi fogli filtranti di profondità trattengono in modo affidabile le particelle ultrasottili e offrono un effetto di riduzione dei germi. Nella pratica vengono utilizzati come pre-filtri e sono ideali per la filtrazione a membrana, i sistemi a osmosi inversa e per proteggere le colonne cromatografiche.

Filtrazione sgrossante e chiarificante
BECO PR 5, PR 1
Questi fogli filtranti offrono una  struttura a cavità di grandi dimensioni, garantiscono un’elevata capacità di trattenere le particelle di impurità e sono molto indicati per le applicazioni di filtrazione chiarificante.

Settori di impiego:

  • Prodotti farmaceutici
  • Prodotti chimici fini
  • Biotecnologia
Caratteristiche

Specifiche

Tipo Codice articolo Ritenzione nominale
valore µm
Spessore
pollici (mm)
Contenuto di ceneri
%
Resistenza alla perforazione (bagnato)
psi (kPa)
Flusso di acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa in l/m2/min)
Contenuto di endotossine
EU/ml
BECO PR Steril S100 27295 0,1

0,15 (3,9)

58

> 7,3 (50)

0,7 (30) < 0,125
BECO PR Steril S 80 27280 0,2

0,15 (3,9)

50

> 11,6 (80)

1,1 (46) < 0,125
BECO PR Steril 40 27240 0,4

0,15 (3,9)

49

> 7,3 (50)

1,5 (61) < 0,125
BECO PR 12 27212 0,8

0,15 (3,9)

50

> 18,9 (130)

4,3 (175) < 0,125
BECO PR 5 27205 2,0

0,15 (3,9)

50

> 8,7 (60)

8,1 (330) < 0,125
BECO PR 1 27200 4,0

0,17 (4,3)

48

> 6,5 (45)

58,4 (2381) < 0,125

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link