Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Fogli filtranti

BECO PR ENDURA S

I fogli di supporto Eaton BECO PR ENDURA S con un contenuto di endotossine <0,08 EU/ml dopo il lavaggio con 1,23 galloni/piede² (50 l/m²) di WFI (acqua per iniezione), sono specificamente formulati per la filtrazione a prepannelli e il recupero di materiali preziosi in applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche. Le eccellenti qualità superficiali garantiscono un rilascio facile e veloce della pasta in applicazioni come il frazionamento del plasma. 

Materiale filtrante
Fibre artificiali molto resistenti
Applicazione
Filtrazione a prepannelli
Conformità
FDA, CE 1935/2004, BfR XXXVI/1; Guida di convalida disponibile

Caratteristiche principali

  • Contenuto estremamente ridotto di componenti estraibili
  • Ridotto contenuto di endotossine tramite una speciale tecnica di produzione
  • L’uniformità della qualità dei prodotti finiti viene garantita da un ampio controllo di qualità di tutte le materie prime e ausiliarie, nonché controlli approfonditi durante il processo
  • Maggiore resa del prodotto durante la raccolta della torta grazie alla superficie estremamente liscia e idrofobica
  • Facile recupero della pasta (raccolta) e maneggevolezza sicura grazie all’elevata resistenza alla perforazione da bagnato
  • Riduzione della perdita di prodotto grazie al basso volume di ritenzione (spessore ridotto e permeabilità ottimizzata)
  • I materiali del filtro soddisfano le linee guida della FDA (articolo 21 § 177.2260 del CFR)
  • Su richiesta è disponibile la Guida di convalida

Speciale foglio filtrante per ridotto contenuto di endotossine per la filtrazione a prepannelli con perdita minima di prodotto
BECO PR ENDURA S

L’utilizzo di BECO PR ENDURA S di Eaton nella filtrazione a prepannelli, specialmente per la raccolta della torta nell’ambito del frazionamento del plasma, garantisce risultati di filtrazione sicuri ed economici. La perdita di prodotto durante la raccolta della torta è ridotta grazie alla superficie idrofoba ed estremamente liscia di BECO PR ENDURA S. L’elevata resistenza alla perforazione da bagnato di BECO PR ENDURA S semplifica ulteriormente la raccolta della torta tramite una gestione sicura. Anche se l’obiettivo è estrarre il filtrato come sostanza per un successivo riutilizzo durante la filtrazione a prepannelli, la perdita di prodotto è ridotta al minimo grazie al basso volume di aspirazione (ridotto spessore e matrice idrofobica) di BECO PR ENDURA S.

Caratteristiche

Specifiche

Tipo Codice articolo Spessore pollici
(mm)
Contenuto di ceneri
%
Resistenza alla perforazione (bagnato)
psi (kPa)
Flusso di acqua
 △ p = 14,5 psi in galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
Contenuto di endotossine EU/ml
BECO PR ENDURA S 29450

0,06 (1,5)

< 1,0

> 58,0 (400)

18,9 (770) < 0,08

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link