Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Capsule

BECO MiniCap

I filtri BECO MiniCap sono unità pronte all’uso indicate per la filtrazione di piccoli volumi di mezzi contenenti particelle o per la rimozione microbiologica nelle applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche.

I filtri di profondità BECO MiniCap di Eaton hanno una superficie filtrante di 3,3 polliici² (21 cm²). Con un volume di filtrazione di 0,26-2,6 galloni (1-10 l), sono ottimizzate per gli impieghi di laboratorio e le prove di dimensionamento. Le capsule filtranti di profondità Eaton BECO MiniCap sono disponibili con i fogli filtranti di profondità BECO PR per applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche, o con le tipologie di filtri CP2KS più aperti per la prefiltrazione.

Unità di filtrazione
Completamente smaltibile
Superficie filtrante
3,3 pollici² (21,2 cm²)
Impiego
Prove di dimensionamento

Caratteristiche principali

  • Tempi di lavorazione più brevi
  • Maggiore sicurezza del processo
  • Non richiede pulizia o verifica della pulizia

Filtri BECO MiniCap con fogli filtranti di profondità BECO PR
La gamma PR, studiata appositamente per le applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche, è realizzata con un processo di produzione innovativo che garantisce un contenuto di endotossine inferiore a 0,125 EU/ml. La caratteristica peculiare di questa gamma è l’elevata capacità di ritenzione delle endotossine durante la filtrazione di diversi prodotti farmaceutici.

Filtri BECO MiniCap CP2KS
I filtri BECO MiniCap CP2KS sono ideali per la filtrazione di liquidi molto colloidali e viscosi, così come dei liquidi che contengono particelle. L’elevata capacità di trattenere le impurità garantisce una lunga durata in servizio del filtro di profondità.

Applicazioni

  • Prove di dimensionamento
  • È possibile selezionare il mezzo filtrante più adatto e determinare l’area del filtro
  • Preparazione di campioni
  • Separazione dei detriti cellulari
  • Filtrazione dei mezzi ci coltura cellulare
  • Filtrazione del siero

I filtri BECO MiniCap hanno una superficie filtrante di 21 cm². Con un volume di filtrazione di 1-10 l, sono ottimizzate per gli impieghi di laboratorio e le prove di dimensionamento.

I filtri BECO MiniCap sono disponibili con i fogli filtranti di profondità BECO PR per applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche, o con le tipologie di filtri CP2KS più aperti per una prefiltrazione efficace.

Settori di impiego:

  • Biotecnologia
  • Farmaceutico
  • Chimica raffinata
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Panoramica dei filtri BECO MiniCap

Numero d’ordine Gamma di filtri BECO MiniCap PR
F001P300 BECO MiniCap PR Steril S 100 Kit
F002P300 BECO MiniCap PR Steril S 80 Kit
F004P300 BECO MiniCap PR Steril 40 Kit
F008P300 BECO MiniCap PR 12 Kit
F020P300 BECO MiniCap PR 5 Kit
F040P300 BECO MiniCap PR 1 Kit
CP2KS
F270T300 BECO MiniCap CP2KS Kit

Dati tecnici

Superficie filtrante effettiva 3,3 pollici² (21,2 cm²)
Diametro dell’unità di filtrazione 2,9 pollici (74 mm)
Utilizzo in custodia Polipropilene omologato FDA CFR § 177.1520
Collegamenti (ingresso e uscita del filtrato) Collegamenti tubo flessibile con diametro 0,24-0,47 pollici (6-12 mm)
Valori di riferimento per la capacità di flusso 0,26-0,52 galloni/h (1-2 l/h)
Pressione di entrata e differenziale massima 44 psi (300 kPa/3 bar) a 77 °F (25 °C)
Volume di riempimento 0,44 once fluide (13 ml)
Volume morto dopo lo spurgo con aria compressa a 4,4 psi (30 kPa/300 mbar) 0,17 once fluide (5 ml)
Tipo Codice articolo Capacità di ritenzione nominale μm Spessore Contenuto di ceneri Resistenza alla perforazione (bagnato) %   Flusso d’acqua a Contenuto di endotossine (EU/ml**)
      pollici (mm) % psi (kPa)   Δ p = 14,5 psi galloni/min/piede² (Δ p = 100 kPa* l/m²/min)  
PR Steril S100 27295 0,1 0,15 (3,9) 58
> 7,3 (50)   0,7 (30) < 0,125
PR Steril S 80 27280 0,2 0,15 (3,9) 50 > 11,6 (80)   1,1 (46) < 0,125
PR Steril 40 27240 0,4 0,15 (3,9) 49 > 7,3 (50)   1,5 (61) < 0,125
PR 12 27212 0,8 0,15 (3,9) 50
> 18,9 (130)   4,3 (175) < 0,125
PR 5 27205 2.0 0,15 (3,9) 50 > 8,7 (60)   8,1 (330) < 0,125
PR 1 27200 4.0 0,11 (2,9) 49 > 7,3 (50)   58,4 (2380) < 0,125
                   
CP2KS 27031 27.0 0,15 (3,9) < 1 > 21,8 (150)   239,5 (9760) -
Scarica i link