Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce filtranti

BECO MEMBRAN PS Beer

Le cartucce filtranti a membrana BECO MEMBRAN PS Beer di Eaton sono progettate appositamente per la filtrazione della birra. 

Le cartucce filtranti BECO MEMBRAN PS Beer sono progettate per la rimozione dei microrganismi responsabili del deterioramento, assicurando una maggiore durata di conservazione. Eaton collaborerà con te per aiutarti a produrre una birra stabile nel tempo.

Materiale del filtro
Polieteresolfone
Ritenzione
Assoluta (valori di riflettanza della luce)
Temperatura d’esercizio max
176 °F (80 °C)

Caratteristiche principali

  • La membrana asimmetrica in polieteresolfone fornisce un’elevata ritenzione microbiologica e consente di controllare l’integrità
  • L’elevata superficie filtrante e la struttura asimmetrica della membrana in polieteresolfone permettono una tolleranza a portate molto elevate e garantiscono una lunga durata in servizio
  • Il design esclusivo consente una pressione differenziale di 72,5 psi (5 bar) nella direzione del flusso e di 29 psi (2 bar) in senso opposto, per una lunga durata in servizio
  • L’elevata stabilità termica consente di eseguire oltre 100 cicli di sterilizzazione con vapore
  • Ampia compatibilità chimica (pH 1-14)
  • Eaton può consigliare la configurazione più economica per la filtrazione preliminare e finale
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Codice articolo PSB04, PSB06
Materiale filtrante Polieteresolfone
Capacità di ritenzione (µm) 0,45, 0,65
Ritenzione Assoluta
Lunghezze 30”, 40”
Codici adattatore 2, 7
Gabbie
Struttura Pieghettata
Prova della tenuta di pressione
Pressione di prova in psig e velocità di diffusione per 10"

PSB04
17,4 psig (1,2 bar) ≤ (15 ml/min)

PSB06
11,6 psig (0,8 bar) ≤ (8 ml/min)

Controlavabilità Limite 29 psid (2,0 bar) a 68 °F (20 °C)
Resistenza agli agenti chimici pH 1-14
Temperatura massima d’esercizio 176 °F (80 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

72,5 psid (5,0 bar) a 68 °F (20 °C)

4,4 psid (0,3 bar) a 250 °F (121 °C)

Cicli di vapore ≥ 100 a 221 °F (105 °C) in 30 minuti
Scarica i link