Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce filtranti

BECO MEMBRAN PSplus

Le cartucce filtranti BECO MEMBRAN PSplus sono disponibili con valori di ritenzione di 0,2 µm, 0,45 µm, 0,65 µm e 1,0 µm, e sono progettate per la rimozione affidabile dei microrganismi responsabili del deterioramento. Inoltre, soddisfano i requisiti di estesa durata in servizio della filtrazione di bevande, alimenti liquidi, cosmetici, prodotti chimici fini e filtrazione finale dell’acqua di processo.

Materiale del filtro
Polieteresolfone
Ritenzione
Assoluta (valori di riflettanza della luce)
Temperatura d’esercizio max
176 °F (80 °C)

Caratteristiche principali

  • La membrana asimmetrica in polieteresolfone fornisce un’elevata ritenzione microbiologica e consente di controllare l’integrità
  • Facilmente inumidibile, per un test di integrità di facile svolgimento
  • I materiali utilizzati consentono cicli di pulizia e sterilizzazione regolari e quindi un funzionamento molto economico
  • Ampia compatibilità chimica (pH 1-14)
  • Eaton può consigliare la configurazione più economica per la filtrazione preliminare e finale

Panoramica sulle cartucce filtranti BECO di Eaton

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Codice articolo PES02, PES04, PES06, PES10
Materiale del filtro Polieteresolfone
Capacità di ritenzione (µm) 0,2, 0,45, 0,65, 1
Ritenzione Assoluta
Lunghezze 10”, 20”, 30”, 40”
Codici adattatore 0, 2, 7
Gabbie
Struttura Pieghettata
Prova della tenuta di pressione
Pressione di prova in psig e velocità di diffusione per 10"

PES02
35 psig (2,4 bar) ≤ (20 ml/min)

PES04
25 psig (1,7 bar) ≤ (20 ml/min)

PES06
14,5 psig (1.0 bar) ≤ (20 ml/min)

PES10
9 psig (0,6 bar) ≤ (20 ml/min)

max. temperatura d’esercizio 176 °F (80 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

72,5 psid (5,0 bar) a 68 °F (20 °C)

4,4 psid (0,3 bar) a 250 °F (121 °C)

Cicli di vapore ≥ 100 a 230 °F (110 °C) in 30 minuti
Scarica i link