Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce filtranti

BECO MEMBRAN PS Wine

I produttori di vino prestano speciale attenzione al colore e al sapore del loro prodotto. La filtrazione è un aspetto cruciale nelle fasi finali della produzione di vini e spumanti per garantire la stabilità microbiologica e la ricchezza dell’aroma. Le cartucce filtranti a membrana BECO MEMBRAN PS Wine di Eaton sono progettate per la rimozione dei microrganismi responsabili del deperimento da vini e spumanti.

Le cartucce filtranti a membrana BECO MEMBRAN PS Wine sono realizzate in membrane di polietersolfone di alta qualità, che combinano alla perfezione una lunga durata in servizio con la capacità di preservare aromi e colori preziosi nei vini pregiati.

Materiale del filtro
Polieteresolfone
Ritenzione
Assoluta (valori di riflettanza della luce)
Temperatura d’esercizio max
166 °F (80 °C)

Caratteristiche principali

  • La membrana asimmetrica in polieteresolfone fornisce un’elevata ritenzione microbiologica e consente di controllare l’integrità
  • L’elevata superficie filtrante e la struttura asimmetrica della membrana in polieteresolfone permettono una tolleranza a portate molto elevate e garantiscono una lunga durata in servizio
  • Il design esclusivo consente una pressione differenziale di 72,5 psi (5 bar) nella direzione del flusso e di 29 psi (2 bar) in senso opposto, per una lunga durata in servizio
  • L’elevata stabilità termica consente di eseguire oltre 100 cicli di sterilizzazione con vapore
  • Disponibile in 0,45 e 0,65 µm, codice 2 e 7 e lunghezze di 20" (500 mm) e 30" (750 mm). Per altre misure e capacità di ritenzione, può essere abbinato alla perfezione alla gamma BECO MEMBRAN PS Pure Range
  • Piena conservazione di componenti cromatiche e aromatiche preziose nei vini
  • Eaton può consigliare la configurazione più economica per la filtrazione preliminare e finale

Panoramica sulle cartucce filtranti BECO di Eaton

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Codice articolo PSW04, PSW06
Materiale filtrante Polieteresolfone
Capacità di ritenzione (µm) 0,45, 0,65
Ritenzione Assoluta
Lunghezze 20”, 30”
Codici adattatore 2, 7
Gabbie
Struttura Pieghettata
Prova della tenuta di pressione
Pressione di prova in psig e velocità di diffusione per 10"

PSW04
21,8 psig (1,5 bar)  ≤ (15 ml/min)

PSW06
14,5 psig (1,0 bar)  ≤ (10 ml/min)

Resistenza agli agenti chimici pH 1-14
Temperatura massima d’esercizio 176 °F (80 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

72,5 psid (5,0 bar) a 68 °F (20 °C)

4,4 psid (0,3 bar) a 250 °F (121 °C)

Cicli di vapore ≥ 100 a 221 °F (105 °C) in 30 minuti
Scarica i link