Le cartucce filtranti a membrana BECO MEMBRAN PS Aqua sono progettate appositamente per la filtrazione dell’acqua. La membrana in PES fornisce portate elevate e una lunga durata in servizio per la filtrazione finale dell’acqua nelle applicazioni alimentari.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Codice articolo | PSA02 |
|---|---|
| Materiale filtrante | Polieteresolfone |
| Capacità di ritenzione (µm) | 0,2 |
| Ritenzione | Assoluta |
| Lunghezze | 30”, 40” |
| Codici adattatore | 2, 7 |
| Gabbie | Sì |
| Struttura | Pieghettata |
| Prova della tenuta di pressione Pressione di prova in psig e velocità di diffusione per 10" |
36,3 psig (2,5 bar) ≤ (20 ml/min) |
| Resistenza agli agenti chimici | pH 1-14 |
| Temperatura massima d’esercizio | 176 °F (80 °C) |
| Pressione differenziale massima nella direzione del flusso | 72,5 psid (5,0 bar) a 68 °F (20 °C) 4,4 psid (0,3 bar) a 250 °F (121 °C) |
| Cicli di vapore | ≥ 100 a 221 °F (105 °C) in 30 minuti |