Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Cartucce filtranti

BECO MEMBRAN H Air

Le cartucce filtranti BECO MEMBRAN H Air, con membrane monostrato idrofobo da 0,2 µm in politetrafluoroetilene (PTFE), sono ideali per la sterilizzazione dell’aria e per la filtrazione dei gas nell’industria alimentare. Le cartucce filtranti rimuovono i contaminanti da grandi volumi in applicazioni come la sterilizzazione dell’aria di alimentazione dei fermentatori, la ventilazione dei tini o il raffreddamento dei serbatoi di stoccaggio dopo la sterilizzazione a vapore. Le cartucce filtranti a membrana in PTFE sono disponibili in lunghezze da 10", 20" e 30".

Materiale del filtro
Teflon (PTFE)
Ritenzione
Assoluta (valori di riflettanza della luce)
Temperatura d’esercizio max
176 °F (80 °C)

Caratteristiche principali

  • Resistenza duratura al vapore a 273 °F (134 °C)
  • Capacità di ritenzione batterica comprovata
  • La resistenza intrinseca molto bassa della membrana assicura un flusso elevato
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Codice articolo PTC02
Materiale filtrante Teflon (PTFE)
Tasso di ritenuta 0,2 µm
Ritenzione Assoluta
Lunghezze 10", 20", 30"
Codici adattatore 7
Gabbie
Struttura Pieghettata
Prova della tenuta di pressione
Pressione di prova in psig e velocità di diffusione per 10"

Diffusione dell’azoto a 68 °F (20 °C) per 10 "≤ 11 ml/min a 10,3 psig (0,7 bar) con 60% isopropanolo

Controlavabilità -
Resistenza agli agenti chimici pH 1-14
Temperatura massima d’esercizio 176 °F (80 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

72,5 psid (5,0 bar) a 68 °F (20 °C)

7,25 psid (0,5 bar) a 273 °F (134 °C)

Cicli di vapore ≥ 150 a 273 °F (134 °C) in 20 minuti
Scarica i link